TLV702-Q1

正在供货

具有使能功能的汽车类、300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.25, 1.3, 1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 4.5 Noise (µVrms) 48 Iq (typ) (mA) 0.03 Thermal resistance θJA (°C/W) 210.9, 263 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 51 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 220 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.25, 1.3, 1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 4.5 Noise (µVrms) 48 Iq (typ) (mA) 0.03 Thermal resistance θJA (°C/W) 210.9, 263 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 51 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 220 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 符合汽车应用 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 极低压降:
    • 在 I输出 = 50mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 37mV
    • 在 I输出 = 100mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 75mV
    • 在 I输出 = 300mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 220mV
  • 在工作温度范围内,精度为 2%
  • 低 IQ:35µA
  • 可提供从 1.2V 至 4.8V 的固定输出电压组合
  • 高电源抑制比 (PSRR):频率 1kHz 时为 68dB
  • 与 0.1µF(1) 有效电容一起工作时保持稳定
  • 热关断及过流保护
  • 封装:5 引脚 SOT(DBV 和 DDC)和
    1.5mm ×1.5mm、6 引脚 WSON (1)

(1)请参阅应用信息 部分中的输入和输出电容器要求

  • 符合汽车应用 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 极低压降:
    • 在 I输出 = 50mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 37mV
    • 在 I输出 = 100mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 75mV
    • 在 I输出 = 300mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 220mV
  • 在工作温度范围内,精度为 2%
  • 低 IQ:35µA
  • 可提供从 1.2V 至 4.8V 的固定输出电压组合
  • 高电源抑制比 (PSRR):频率 1kHz 时为 68dB
  • 与 0.1µF(1) 有效电容一起工作时保持稳定
  • 热关断及过流保护
  • 封装:5 引脚 SOT(DBV 和 DDC)和
    1.5mm ×1.5mm、6 引脚 WSON (1)

(1)请参阅应用信息 部分中的输入和输出电容器要求

TLV702-Q1 系列低压降 (LDO) 线性稳压器是具有出色Line transient 和 load transient性能的低静态电流器件。这些 LDO 专为功耗敏感型 应用而设计。

一个高精度频带隙和一个误差放大器提供 2% 的总精度。此系列器件具有低输出噪声、极高电源抑制比 (PSRR) 和低压降电压,因此是各种电池供电设备的理想选择。所有器件版本均具有热关断和电流限制保护以保证安全。

此外,这些器件还能在采用仅 0.1µF 的有效输出电容时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本有效电容器。这些器件在不产生输出负载的情况下可调节至特定的精度。

TLV702-Q1 系列 LDO 线性稳压器采用 SOT 和 WSON 封装。

 

 

 

TLV702-Q1 系列低压降 (LDO) 线性稳压器是具有出色Line transient 和 load transient性能的低静态电流器件。这些 LDO 专为功耗敏感型 应用而设计。

一个高精度频带隙和一个误差放大器提供 2% 的总精度。此系列器件具有低输出噪声、极高电源抑制比 (PSRR) 和低压降电压,因此是各种电池供电设备的理想选择。所有器件版本均具有热关断和电流限制保护以保证安全。

此外,这些器件还能在采用仅 0.1µF 的有效输出电容时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本有效电容器。这些器件在不产生输出负载的情况下可调节至特定的精度。

TLV702-Q1 系列 LDO 线性稳压器采用 SOT 和 WSON 封装。

 

 

 

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV733P-Q1 正在供货 具有使能功能的汽车类 300mA、低 IQ、低压降稳压器 Similar device with tighter accuracy

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV702-Q1 300mA、低 IQ、低压降稳压器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 7月 2日
功能安全信息 TLV702-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV70028EVM-463 — TLV70028EVM-463 评估模块

TLV70028EVM-463 可简化对采用 DSE (1.5 x 1.5mm SON-6) 封装的 TLV70028 200mA、低 IQ、低压降稳压器的评估过程。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV70212 & TLV70312 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM151A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70212 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM520.TSC (65 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV70212 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM521.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV702125 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBB1A.ZIP (56 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV702125 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBB2A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70215 & TLV70315 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM713A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70218 & TLV70318 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM152A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70218 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM459.TSC (66 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV70218 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM458.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV70225 & TLV70325 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM154A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70225 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM462.TSC (67 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV70225 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM463.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV702285 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBB3A.ZIP (57 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV702285 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBB4A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70229 & TLV70329 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM156A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70229 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM539.TSC (67 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV70229 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM538.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV70230 & TLV70330 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM157A.ZIP (61 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70230 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM534.TSC (68 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV70230 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM535.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV70231 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM158A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70231 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM540.TSC (67 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV70231 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM541.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV70232 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMBB6B.ZIP (57 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70232 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBB5A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70233 & TLV70333 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM159A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70233 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM532.TSC (67 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV70233 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM533.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV70236 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM398A.ZIP (65 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV70236 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM542.TSC (617 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV70236 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM543.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV70245 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM498A.ZIP (64 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01130 — 采用 MIPI CSI-2 视频接口、FPD-Link III 和 POC 技术的汽车类 200 万像素摄像头模块参考设计

TIDA-01130 参考设计采用 MIPI CSI-2 接口和 TI 的 4Gbps FPD-Link III 串行器,展示了一款具有极小解决方案尺寸的 200 万像素汽车摄像头,并支持大幅提高的正向通道数据速率。该摄像头具有更高的吞吐能力,使得 CMS 和后置摄像头应用能够使用更高分辨率和更快帧速率的成像器,而这样的成像器在更换镜片时至关重要。此外,该摄像头还包括一个 Fakra 同轴电源 (POC) 连接器。使用 POC,该摄像头可由中央 ECU 供电,而通过同一条同轴电缆,该摄像头可以将视频数据传输到中央处理器,并通过处理器的 I2C 反向通道进行初始化。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00421 — 采用 OV10640、DS90UB913A 并实现同轴供电的汽车类 1.3M 摄像头模块参考设计

此摄像头设计展示了适用于 130 万像素汽车摄像头的极小解决方案尺寸。仅需单个同轴电缆连接即可提供数字视频、电源、摄像头控制和诊断。输出视频格式为高达 100MHz 的 10 位或高达 75MHz 的 12 位。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频