TLV70028EVM-463

TLV70028EVM-463 评估模块

TLV70028EVM-463

立即订购

概述

TLV70028EVM-463 可简化对采用 DSE (1.5 x 1.5mm SON-6) 封装的 TLV70028 200mA、低 IQ、低压降稳压器的评估过程。

特性
  • 低成本
  • 借助 0.1µF 陶瓷输出电容实现稳定
  • 低功耗 IQ = 29µA
  • 2% 准确度
  • 低输出噪声,55mVRMS(无需旁路电容器)
  • 低 PSRR,在 1kHz 时为 80dB
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV700 具有使能功能的 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 TLV702-Q1 具有使能功能的汽车类、300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV70028EVM-463 — TLV70028EVM-463 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TLV70028EVM-463 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TLV700 200-mA, Low-IQ, Low-Dropout Regulator for Portable Devices 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 2014年 9月 17日
EVM 用户指南 Using the TLV700xxEVM-463 2009年 10月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频