采用 OV10640、DS90UB913A 并实现同轴供电的汽车类 1.3M 摄像头模块参考设计

(正在供货) TIDA-00421

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

此摄像头设计展示了适用于 130 万像素汽车摄像头的极小解决方案尺寸。仅需单个同轴电缆连接即可提供数字视频、电源、摄像头控制和诊断。输出视频格式为高达 100MHz 的 10 位或高达 75MHz 的 12 位。

特性
  • 经过尺寸优化的设计可以安装在 20x20 mm 的单个 PCB 上
  • 经过电源优化,减小了尺寸并降低了噪声
  • 诊断和内置自检 (BIST) 功能
  • 用于数字视频、电源、控制和诊断的单个 Rosenberger Fakra 同轴电缆连接器
  • 来自 OmniVision 的 130 万像素 HDR 图像传感器 OV10640,可提供 12 位原始图像数据
  • 包含直接附带在三脚架上的安装标签
  • 同轴电缆供电输入的电压范围为 4V 至 17V

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DS90UB913A-Q1  25-100MHz 10/12 位 FPD-Link III 串行器  显示和成像串行器/解串器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV702-Q1  汽车类 300mA、低 IQ、低压降稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62170-Q1  采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车类降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1338 2015年 12月 18日 623
PDF 4174 2015年 12月 3日 1,926
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 513 2016年 12月 6日 161
ZIP 491 2015年 12月 18日 107
PDF 248 2015年 12月 18日 120
PDF 240 2015年 12月 18日 380
相关工具与软件

参考设计 (1)


德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi