TLV62090 3A 高效同步降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TLV62090 (正在供货)

3A 高效同步降压转换器

3A 高效同步降压转换器 - TLV62090
 

备选器件推荐

  • TLV62585  - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 
  • TPS62823  - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 
  • TPS62826  - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 

描述

TLV62090 器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率两大优点,非常适合电池供电类 应用。为了最大限度地提高效率,该转换器以 1.4MHz 的标称开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,并且会在轻负载电流条件下自动进入节能工作模式。在分布式电源和负载点稳压应用中,该器件允许对其他电压轨的电压进行跟踪,并且允许采用介于 10µF 至 150µF 范围内甚至更高的输出电容。通过使用 DCS-Control 拓扑,此器件可实现出色的负载静态性能以及精确的输出电压调节。

输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,可由独立电源供电运行,也可在跟踪配置下运行。此外,还可以通过配置使能 (EN) 引脚和电源正常状态 (PG) 引脚实现电源排序。在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为 20µA。在整个负载电流范围内,自动进入省电模式并且以无缝方式保持高效。

该器件采用 3mm x 3mm 16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) (RGT) 封装。

特性

  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • DCS-Control
  • 效率最高可达 98%
  • 省电模式
  • 20µA 运行静态电流
  • 针对最低压降的 100% 占空比
  • 1.4MHz 典型开关频率
  • 0.8V 至 VIN 的可调输出电压
  • 输出放电功能
  • 可调节软启动
  • 断续短路保护
  • 输出电压跟踪
  • TPS62090TLV62095TPS62095 引脚至引脚兼容
  • 有关改进的功能集,请参见 TPS62090
  • 使用 TLV62090 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TLV62090
2.5    
5.5    
0.8    
5.5    
3    
1    
1400    
1400    
0.02    
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Fixed    
Constant on-time (COT)
DCS-Control    
100    
-40 to 125    
Catalog    
VQFN | 16    
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TLV62090

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.5 to 6.0V
输出电压  V 0.8 to 5.8V
输出电流  A ≤ 3A
环境温度  °C -40 to 85°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design