TIDC-CC3100MODBOOST

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 BoosterPack 模块

TIDC-CC3100MODBOOST

设计文件

概述

使用承载 CC3100 模块 (CC3100MOD) 的 CC3100 模块 BoosterPack (CC3100MODBOOST) 为任何低成本低功耗微控制器 (MCU) 添加 Wi-Fi®,实现 物联网 (IoT) 应用。CC3100MODBOOST 评估板包含轻松创建物联网解决方案所需的所有资源 - 安防、快速连接、云支持、公开文档、E2E 支持论坛等。它集成了所有 Wi-Fi 和互联网协议,大幅减少主机 MCU 软件要求。借助内置安全协议,CC3100MOD 解决方案可提供稳健且简单的安全体验。

特性
  • CC3100MOD Wi-Fi 网络处理器模块
    • CC3100 模块经过 Wi-Fi CERTIFIED® 认证和 FCC/IC/CE 认证,可传输到终端产品
  • 2 个 20 引脚可堆叠接头(BoosterPack 接头)可用于连接到 TI LaunchPad 和其他 BoosterPack
  • 具有基于 U.FL 的测试选项的板载芯片天线
  • 使用 USB 或来自 MCU LaunchPad 的 3.3V 从板载 LDO 供电
  • 3 个按钮
  • 用于电流测量的跳线,可安装 0.1R 电阻器以使用电压表进行测量
  • 8 兆位串行闪存(Micron 的 M25PX80)
  • 40 MHz 晶体、32 KHz 晶体和可选 32 KHz 振荡器
  • 具有 6 mil 间距和轨宽的双层 PCB
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRC81.PDF (502 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRC82.PDF (95 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRC83.ZIP (81 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRC85.ZIP (1362 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC824.ZIP (479 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRC84.ZIP (436 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Wi-Fi 产品

CC3100SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 无线网络处理器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TLV62090采用 3x3mm QFN 封装的 3A 高效降压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

CC3100MODBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 模块

注意事项:

要更新 CC3100 固件,请使用无线电性能工具、执行网络处理日志来进行高级调试,或使用 TI 的 SimpleLink™ Studio for CC3100 MCU 仿真器(基于 PC),您还需要使用 Advanced Emulation BoosterPack (CC31XXEMUBOOST)。建议至少使用一个 CC31XXEMUBOOST 板来更新 CC3100MODBOOST 套件上的固件。这些套件在 TI store 以折扣价格捆绑提供。

CC3100 模块经过 Wi-Fi® CERTIFIED® 认证和 FCC/IC/CE/TELEC 认证,可用于终端产品。

(...)

用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频