TLV4316 TLVx316 10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

TLV4316 (正在供货)

TLVx316 10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器

TLVx316 10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器 - TLV4316
 

描述

TLV316(单路)、TLV2316(双路)和 TLV4316(四路)器件构成了低功耗、通用运算放大器系列。该系列器件 特有轨到轨输入和输出摆幅,并且兼具低静态电流(每通道的典型值为 400μA)、10MHz 的较宽带宽和超低噪声(1kHz 时为 12 nV/√Hz),因此对于要求在成本和性能间达到良好平衡的各类电池供电 应用 而言极具吸引力。低输入偏置电流支持在 源阻抗高达兆欧级的 应用中使用此类运算放大器。

TLVx316 采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定的集成 RFI/EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相,并且具有高静电放电 (ESD) 保护 (4kV HBM)。

此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作。这些最新补充的低电压互补金属氧化物半导体 (CMOS) 运算放大器与 TLVx313 和 TLVx314 系列搭配,为用户提供了广泛的带宽、噪声和功率选择,可以满足各种 应用的需求。

特性

  • 单位增益带宽:10MHz
  • 低 IQ:每通道 400µA
    • 出色的功率带宽比
    • 在温度和电源电压范围内保持稳定的 IQ
  • 宽电源电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 低噪声:1kHz 时为 12nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:±10pA
  • 偏移电压:±0.75mV
  • 单位增益稳定
  • 内部射频干扰 (RFI)/电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C

应用范围

  • 电池供电仪器:
    • 消费类应用、工业应用、医疗应用
    • 笔记本电脑、便携式媒体播放器
  • 传感器信号调节
  • 条形码扫描器
  • 有源滤波器
  • 音频

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 通用 运算放大器

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV4316 TLV2316 TLV2316-Q1 TLV316 TLV4316-Q1 TLV9062 TLV9064
4     2     2     1     4     2     4    
1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8    
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5    
10     10     10     10     10     10     10    
6     6     6     6     6     6.5     6.5    
In
Out    
In
Out    
In
Out    
In
Out    
In
Out    
In
Out    
In
Out    
3     3     3     3     3     1.6     1.6    
0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.538     0.538    
12     12     12     12     12     16     16    
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
SOIC
TSSOP    
SOIC
VSSOP    
VSSOP     SC70
SOT-23    
TSSOP     SOIC
TSSOP
VSSOP
VSSOP
WSON    
SOIC
TSSOP    
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)    
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)    
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (WSON)    
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)    
2     2     2     2     2     0.53     0.53    
Cost Optimized
EMI Hardened    
Cost Optimized
EMI Hardened    
Cost Optimized
EMI Hardened    
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size    
Cost Optimized
EMI Hardened    
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size    
Cost Optimized
EMI Hardened    
90     90     90     90     90     103     103    
50     50     50     50     50     50     50    
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS    

其它合格版本 TLV4316

版本 器件型号 定义
汽车电子 TLV4316-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件

特色工具和软件