LMX2615-SP
- 辐射规范
- 单粒子闩锁 > 120MeV-cm2/mg
- 电离辐射总剂量达 100 krad(Si)
- 40MHz 至 15GHz 输出频率
- 在 100KHz 偏频和 15GHz 载波的情况下具有 -110dBc/Hz 的相位噪声
- 45在 8 GHz 时,具有 45fs RMS 抖动(100Hz 至 100MHz)
- 可编程输出功率
- PLL 主要规格
- 品质因数:–236dBc/Hz
- 标称 1/f 噪声:–129dBc/Hz
- 相位检测器频率高达 200MHz
- 跨多个设备实现输出相位同步
- 支持具有 9ps 分辨率可编程延迟的 SYSREF
- 3.3V 单电源运行
- 71 种预选引脚模式
- 11 x 11 mm² 64 引线 CQFP 陶瓷封装
- 工作温度范围为 -55°C 至 +125°C
- 由 PLLatinum Sim 设计工具提供支持
LMX2615-SP 是一款集成有电压控制振荡器 (VCO) 和稳压器的高性能宽带锁相环 (PLL),在无倍频器的情况,可输出 40MHz 至 15GHz 范围内的任意频率,从而无需使用 ½ 谐波滤波器。此器件上的 VCO 涵盖了整个倍频区间,因而频率覆盖度可完全低至 40MHz。品质因数为 -236dBc/Hz 的高性能 PLL 和高相位检测器频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。
LMX2615-SP 允许用户同步多个器件实例的输出。这意味着我们可从任意应用情形下的器件中获得确定性相位,包括采用分数引擎或启用输出分频器的情形。该器件还可支持生成或重复 SYSREF(符合 JESD204B 标准),使其成为高速数据转换器的理想低噪声时钟源。
该器件采用德州仪器 (TI) 先进的 BiCMOS 工艺制造,可提供 64 引线 CQFP 陶瓷封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMX2615EVM-CVAL — 航空级合成器评估模块
LMX2615EVM-CVAL 评估模块 (EVM) 设计用于评估 LMX2615-SP 产品。该评估模块包含已组装的 PCB,并使用 Reference Pro 对电路板进行编程,还提供了 100MHz 输入参考。该电路板装配有 LMX2615W-MPR 工程样片,可用于了解和测试航空级器件 (5962R1723601VXC) 在室温下的各种重要电气规格和功能,因为这两种器件的引脚排列和软件彼此兼容。工程样片尚未经历或通过全面的生产流程或测试。
设计工具
CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件
时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
设计工具
PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.
参考设计
TIDA-010191 — 航天级、多通道、JESD204B 15GHz 时钟参考设计
相控阵天线和数字波束形成是将提高未来星型雷达成像和宽带卫星通信系统性能的关键技术。与模拟波束形成不同,数字波束形成通常需要每个天线元件有一组数据转换器。这些转换器需要具有特定定义的相位关系的时钟。此参考设计展示了如何生成具有定义的和可调节相位关系的低噪声兆赫至千兆赫时钟信号。时钟相位甚至可以在发生单个事件后进行恢复。JESD204B 支持通过在 3.2GHz 频率和 10ps 板间偏移下运行两个 ADC12DJ3200QML-SP 评估模块及其相应的基于 FPGA 的捕获平台来展示。
设计指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
CFP (HBD) | 64 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。