LM5146-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境温度范围
- 提供功能安全型
- 多功能同步降压直流/直流控制器
- 5.5V 至 100V 的宽输入电压范围
- 150°C 最大结温
- 具有 ±1% 反馈精度的 0.8V 基准
- 可调输出电压范围为 0.8V 至 60V
- 40ns tON(min),可实现高 VIN/VOUT 比
- 140ns tOFF(min),可实现低压降
- 无损 RDS(on) 或分流电流感应
- 针对 CISPR 25 5 级要求进行了优化
- 开关频率范围为 100kHz 至 1MHz
- 同步输入和同步输出功能
- 可选二极管仿真或 FPWM
- 适用于标准 VTH MOSFET 的 7.5V 栅极驱动器
- 14ns 自适应死区时间控制
- 2.3A 拉电流和 3.5A 灌电流能力
- 固有保护特性,可实现稳健设计
- 可调节输出电压软启动
- 断续模式过流保护
- 具有迟滞功能的输入 UVLO
- VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
- 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于时序和控制)
- 具有迟滞功能的热关断保护
- 具有可湿性侧面的 20 引脚 VQFN 封装
- 使用 LM5146-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM5146-Q1 100V 同步降压控制器旨在对高输入电压源或会发生高电压瞬变的输入电源轨进行电压调节,从而尽可能地减少对外部浪涌抑制组件的需求。40ns 的高侧开关超短导通时间有助于获得较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。 LM5146-Q1 在输入电压突降至 5.5V 时,仍能根据需要以接近 100% 的占空比继续工作,因此非常适用于高性能 48V 电池汽车应用、ADAS(环视 ECU)和 HEV/EV 系统。
强制 PWM (FPWM) 模式运行可以消除开关频率变化从而尽可能地降低 EMI,而用户可选的二极管仿真功能则可以降低轻负载条件下的电流消耗。高达 1MHz 的可调开关频率可同步至外部时钟源,从而消除噪声敏感应用中的拍频
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有宽占空比范围的 LM5146-Q1 100V 同步降压直流/直流控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 21日 |
电子书 | An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators | 2021年 4月 21日 | ||||
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
白皮书 | 电源的传导 EMI 规格概述 | 英语版 | 2020年 10月 14日 | |||
功能安全信息 | LM5146-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution (Rev. A) | 2020年 6月 12日 | ||||
技术文章 | How to meet European Commission ADAS requirements with TI DC/DC converters | PDF | HTML | 2019年 5月 9日 | |||
应用简报 | IC Package Features Lead to Higher Reliability in Automotive Systems | 2019年 2月 20日 | ||||
应用简报 | Improving RF Power Amplifier Efficiency in 5G Radio Systems | 2018年 9月 5日 | ||||
EVM 用户指南 | LM5146-Q1EVM User's Guide | 2018年 8月 10日 | ||||
白皮书 | An overview of radiated EMI specifications for power supplies | 2018年 6月 5日 | ||||
应用简报 | Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout | 2017年 11月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5146-Q1-EVM12V — 同步降压控制器评估模块
LM5146-Q1-EVM12V 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5146-Q1(一款具有宽输入电压范围的高性能同步降压直流/直流降压控制器)的性能。该设计采用微型尺寸封装,所需组件数量较少。它在 15V 至 85V 宽输入电压范围内工作,可实现 12V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的电流。凭借 LM5146-Q1 的 40ns 最短导通时间,可在极低的占空比下运行。LM5146-Q1 (...)
用户指南: PDF
计算工具
LM5146DESIGN-CALC — LM5146-Q1 同步降压控制器快速入门设计工具
Welcome to the LM5146-Q1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM5146-Q1 95-V synchronous buck controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the (...)
用户指南: PDF
参考设计
PMP30600-TH — 20 A automotive pre-regulator reference design with extended input voltage range for trucks
该参考设计是一款可用于为汽车负载供电的 100W 同步降压转换器。该 IC 采用 LM5146-Q1,在 100KHz 的固定频率下工作,以确保低噪声工作。该 IC (LM5146-Q1) 专为汽车而设计,能够处理卡车应用中的负载突降。电阻电容 (RC) 缓冲电路可衰减 RF 频带中的噪声,以减少辐射发射。为了降低系统 EMI,该设计可以同步其他转换器(输出)或进行外部同步(输入)。
参考设计
PMP30600-TL — 10 A automotive pre-regulator reference design with extended input voltage range for trucks
该参考设计是一款可用于为汽车负载供电的 50W 同步降压转换器。该 IC 采用 LM5146-Q1,在 250KHz 的固定频率下工作,以确保低噪声工作。该 IC (LM5146-Q1) 专为汽车而设计,能够处理卡车应用中的负载突降。缓冲电阻器-电容器 (RC) 可衰减 RF 频带中的噪声,以减少辐射发射。为了降低系统 EMI,该设计可以同步其他转换器(输出)或进行外部同步(输入)。
参考设计
PMP30600-AL — 10A 汽车前置稳压器参考设计
该参考设计是一款可用于为汽车负载供电的 50W 同步降压转换器。该 IC 采用 LM5146-Q1,在 400KHz 的固定频率下工作,以确保低噪声工作。缓冲电阻器-电容器 (RC) 可衰减 RF 频带中的噪声,以减少辐射发射。为了降低系统 EMI,该设计可以同步其他转换器(输出)或进行外部同步(输入)。
参考设计
PMP30600-AH — 20A 汽车前置稳压器参考设计
该参考设计是一款可用于为汽车负载供电的 100W 同步降压转换器。该 IC 采用 LM5146-Q1,在 250KHz 的固定频率下工作,以确保低噪声工作。缓冲电阻器-电容器 (RC) 可衰减 RF 频带中的噪声,以减少辐射发射。为了降低系统 EMI,该设计可以同步其他转换器(输出)或进行外部同步(输入)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点