PMP30916

-8V 反相降压/升压参考设计

PMP30916

设计文件

概述

此反相降压/升压参考设计使用 LM5146-Q1 从电信输入 +9V 至 +56V 电压生成 -8V 电压。根据拓扑,控制器采用负参考,因此添加了一个电平转换器以提供使能功能。使用 400kHz 的开关频率是在开关损耗与合理电路板尺寸之间进行权衡的结果。

特性
  • 宽输入电压范围支持电信、工业和卡车应用
  • 如果使用 100V 晶体管,电路可以承受高负载突降
  • 可以将输出从 -5V 修改至 -15V
输出电压选项 PMP30916.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 56
Vout (Nom) (V) -8
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 16
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting
通信设备
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT280.PDF (3460 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMAH2.PDF (218 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMAH3.PDF (235 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAH4.PDF (192 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAH6.ZIP (689 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG74.ZIP (126 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAH5.PDF (757 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5146-Q1具有宽占空比范围的汽车类 100V 同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 –8-V Inverting Buck-Boost Reference Design PDF | HTML 2022年 5月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频