LM5026 (正在供货)

有源钳位电流模式 PWM 控制器

有源钳位电流模式 PWM 控制器 - LM5026
数据表
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
LM5026 PSPICE Model PSpice Model ZIP 896 KB 2012年 1月 16日 0 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
有源钳位电流模式 PWM 控制器 LM5026EVAL 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

30W 有源钳位正向转换器参考设计

PMP11478 is an isolated active clamp forward converter accepts a voltage range of 24-36V and delivers a 12V output at 2.5A. This design uses the LM5026 active clamp current-mode controller. Output voltage regulation is maintained using an LMV431 shunt regulator and opto-coupler feedback. Schottky (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
具有隔离式输出的有源钳位正向转换器 PMP7892 Texas Instruments 参考设计