PMP22075
具有 9V 至 60V 宽输入范围的高效率 12V、5A 有源钳位正向参考设计
PMP22075
概述
此正向转换器参考设计专为隔离式 60W、12V 中间总线电压轨而设计。它在 9V 至 60V 的宽输入范围内工作。该设计采用 LM5026,这是 100V 有源钳位电流模式 PWM 控制器。采用具有 UCC27511 4A 和 8A 驱动器的自驱动次级整流器,以实现高效率。可用于需要高效率和断续保护的隔离电源应用。
特性
- 12 VIN 时的高效率为 92.2%
- 9V 至 60V 宽输入范围
- 自驱动次级整流器可提高效率
- 断续保护可增强可靠性
输出电压选项 | PMP22075.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 60 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp |
通信设备
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | High Efficiency 12-V/5-A Active-Clamp Forward Reference Design | 2020年 2月 6日 |