LM5017

正在供货

7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM5169 正在供货 具有 Fly-Buck™ 功能的 6V 至 120V 宽输入电压、650mA 直流/直流转换器 FPWM and PFM mode option and low IQ.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Flybuck Type Converter Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 7.5 Vin (max) (V) 100 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.25 Vout (max) (V) 90 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 1.3
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Flybuck Type Converter Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 7.5 Vin (max) (V) 100 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.25 Vout (max) (V) 90 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 1.3
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 7.5V 至 100V 宽输入范围
  • 集成式 100V 高侧和低侧开关
  • 无需肖特基二极管
  • 恒定导通时间控制
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 接近恒定的运行频率
  • 智能峰值电流限制
  • 可调节输出电压(以 1.225V 为基准电压)
  • 精度为 2% 的反馈基准电压
  • 频率可调至 1MHz
  • 可调欠压锁定 (UVLO)
  • 远程关断
  • 热关断
  • 封装:
    • WSON-8
    • SO PowerPAD™-8
  • 使用 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计方案
  • 7.5V 至 100V 宽输入范围
  • 集成式 100V 高侧和低侧开关
  • 无需肖特基二极管
  • 恒定导通时间控制
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 接近恒定的运行频率
  • 智能峰值电流限制
  • 可调节输出电压(以 1.225V 为基准电压)
  • 精度为 2% 的反馈基准电压
  • 频率可调至 1MHz
  • 可调欠压锁定 (UVLO)
  • 远程关断
  • 热关断
  • 封装:
    • WSON-8
    • SO PowerPAD™-8
  • 使用 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计方案

LM5017 是一款 100V、600mA 同步降压稳压器,集成了高侧和低侧 MOSFET。LM5017 所采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,可提供出色的瞬态响应,并且可实现超高降压比。导通时间与输入电压成反比,因此在整个输入电压范围内,频率几乎保持恒定。高压启动稳压器为 IC 的内部运行以及集成栅极驱动器提供了偏置电源。

峰值电流限制电路可防止出现过载情况。欠压锁定 (UVLO) 电路支持对输入欠压阈值和迟滞进行单独编程。其他的保护特性包括:热关断和偏置电源欠压锁定 (VCC UVLO)。

LM5017 器件采用 WSON-8 和 HSOP PowerPAD-8 塑料封装。

LM5017 是一款 100V、600mA 同步降压稳压器,集成了高侧和低侧 MOSFET。LM5017 所采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,可提供出色的瞬态响应,并且可实现超高降压比。导通时间与输入电压成反比,因此在整个输入电压范围内,频率几乎保持恒定。高压启动稳压器为 IC 的内部运行以及集成栅极驱动器提供了偏置电源。

峰值电流限制电路可防止出现过载情况。欠压锁定 (UVLO) 电路支持对输入欠压阈值和迟滞进行单独编程。其他的保护特性包括:热关断和偏置电源欠压锁定 (VCC UVLO)。

LM5017 器件采用 WSON-8 和 HSOP PowerPAD-8 塑料封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LM5168-Q1 正在供货 具有 Fly-Buck™ 能力的汽车类 6V 至 120V 宽输入电压、300mA 直流/直流转换器 Fly-Buck capable 120-VIN, 300-mA device in same package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 28
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5017 100V、600mA 恒定导通时间同步降压/反激式稳压器 数据表 (Rev. K) 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2021年 9月 9日
产品概述 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 29日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
应用手册 Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
应用简报 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019年 2月 5日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Why a wide VIN DC/DC converter is a good fit for high-cell-count battery-powered d PDF | HTML 2017年 11月 21日
技术文章 Simplifying 100V wide VIN power conversion PDF | HTML 2016年 11月 11日
技术文章 Laying out an inverting buck-boost converter for success PDF | HTML 2016年 9月 28日
技术文章 Power Tips: Self-drive your synchronous rectifier PDF | HTML 2016年 3月 9日
技术文章 Create a Fly-Buck™ converter in WEBENCH® Power Designer PDF | HTML 2015年 10月 9日
白皮书 Designing isolated rails on the fly with Fly-Buck™ converters 2015年 9月 29日
技术文章 What is behind isolated DC/DC converter voltage regulation? PDF | HTML 2015年 8月 31日
模拟设计期刊 PMBus™ 设计支持工具 2015年 6月 16日
应用手册 Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized 2015年 3月 12日
应用手册 AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 2014年 12月 17日
应用手册 应用 COT 与 Flybuck 技术的低成本小功率辅助电源解决方案 2014年 10月 4日
应用手册 智能电表:采用LM5017实现1‰纹波输出 2014年 6月 19日
产品概述 Fly-Buck™ Solution 2013年 11月 19日
白皮书 Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
用户指南 AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 2013年 8月 13日
用户指南 AN-2200 LM5017 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 30日
应用手册 AN-2171 Designing Constant-On-Time Buck Regulators for Low Drop-Out Voltage (Rev. A) 2013年 4月 23日
更多文献资料 高电压负载点电源解决方案 英语版 2012年 2月 27日
更多文献资料 LM5017 Quick Start Calculator 2012年 1月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5017EVAL — LM5017 宽输入电压同步降压稳压器评估板

The LM5017 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5017ISOEVAL — LM5017 隔离式偏置电源评估板

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with LM5017 Constant-On-Time regulator. LM5017 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating isolated buck converter.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5017 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVM020B.ZIP (31 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5017 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SNVM042A.TSC (203 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5017 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SNVM041A.ZIP (15 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5017 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAM1A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2623-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
计算工具

LM5017-QUICKSTART-CALC LM5017 Buck Quick Start Calculator

LM5017 Quick Start Circuit Component Calculators for Buck Regulator and Fly-Buck™ Converter

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

许多 TI 参考设计都包括 LM5017

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频