LM3559
- 双高侧电流源支持 LED 阴极接地操作
- 精确的可编程 LED 电流范围为 28.125mA 到 1.8A
- 优化了低电池电量条件下的闪光电流
- 独立的 LED 电流源可编程性
- 四种操作模式:手电筒、闪光灯、隐私指示器和消息指示器
- 4 位模数转换器 (ADC),用于监控 VLED
- 电池电压感测以及电流按比例缩减功能
- LED 感应以及电流按比例缩减功能
- 硬件闪光灯和手电筒使能
- 低电平有效的硬件复位
- 针对射频 (RF) 功率放大器脉冲事件的双同步输入
- 关断时 LED 和输出断开
- 开路和短路 LED 检测
- 400kHz I2C 兼容接口
应用
- 可拍照手机 LED 闪光灯
- 白光 LED 偏置
All trademarks are the property of their respective owners.
LM3559 是一款用于高电流白色 LED 的 2MHz 固定频率同步升压转换器,配有 2 个 900mA 恒流驱动器。双高侧电流源支持 LED 阴极接地操作,并且二者可以连接在一起以提供最高达 1.8A 的闪光灯电流。自适应调节方法可确保每个 LED 的电流持续处于可调节状态,并且实现了效率最大化。
LM3559 由一个兼容 I2C 的接口进行控制。特性 包括:内部 4 位 ADC(用于监控 LED 电压)、独立的 LED 电流控制、硬件闪光使能(支持逻辑输入触发闪光灯脉冲)、双 TX 输入(强迫闪光灯脉冲进入低电流手电筒模式,支持同步到 RF 功率放大器事件或其他高电流条件)、集成的比较器(用于监控 NTC 热敏电阻并提供 LED 电流中断)、输入电压监控器(监控低电池电量条件)以及闪光电流按比例缩减功能(在低电池电量条件下主动监控电池电压并优化闪光灯电流)。另外,高电平有效的 HWEN 输入可在系统软件出现故障时提供硬件关断功能。
该器件的开关频率为 2MHz,具备过压保护和可调节限流功能,因此可采用小型贴片电感(1µH 或 2.2µH)和陶瓷电容 (10μF)。该器件采用超小型 16 引脚 DSBGA 封装(总解决方案尺寸小于 26mm2),工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM3559 具有双 900mA 高侧电流源(总闪光灯电流达 1.8A)的同步升压闪光灯驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 8月 11日 |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
用户指南 | AN-2057 LM3559/LM3560 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM3559EVAL — 用于 LM3559 的评估板
The LM3559/LM3560 Evaluation Board is designed to fully evaluate the LM3559 and LM3560 Synchronous Boost Converter with dual 900mA High Side Flash LED Drivers (LM3559) or dual 1000mA High Side Flash Drivers (LM3560) and I2C-Compatible Interface.
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。