LM25019

正在供货

7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LM5168 正在供货 具有 Fly-Buck™ 功能的 6V 至 120V 宽输入电压、300mA 直流/直流转换器 FPWM and PFM mode option and low IQ.

产品详情

Iout (max) (A) 0.1 Vin (min) (V) 7.5 Vin (max) (V) 48 Topology Buck, Flybuck Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.25 Vout (max) (V) 40 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 0.1 Vin (min) (V) 7.5 Vin (max) (V) 48 Topology Buck, Flybuck Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.25 Vout (max) (V) 40 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 7.5V 至 48V 宽输入范围
  • 集成了 100mA 高侧和 低侧开关
  • 无需肖特基二极管
  • 恒定导通时间控制
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 接近恒定的运行频率
  • 智能峰值电流限制
  • 可调节输出电压(以 1.225V 为基准电压)
  • 精度为 2% 的反馈基准电压
  • 频率可调至 1MHz
  • 可调节的欠压锁定
  • 远程关断
  • 热关断
  • 封装:
    • 8 引脚 WSON
    • 8 引脚 SO PowerPAD™
  • 7.5V 至 48V 宽输入范围
  • 集成了 100mA 高侧和 低侧开关
  • 无需肖特基二极管
  • 恒定导通时间控制
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 接近恒定的运行频率
  • 智能峰值电流限制
  • 可调节输出电压(以 1.225V 为基准电压)
  • 精度为 2% 的反馈基准电压
  • 频率可调至 1MHz
  • 可调节的欠压锁定
  • 远程关断
  • 热关断
  • 封装:
    • 8 引脚 WSON
    • 8 引脚 SO PowerPAD™

LM25019 是一款集成了高侧和低侧 MOSFET 的 48V、100mA 同步降压稳压器。LM25019 所采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,可提供出色的瞬态响应,并且可实现超高降压比。导通时间与输入电压成反比,这使得整个输入电压范围内的频率几乎保持恒定。高压启动稳压器为 IC 的内部运行以及集成栅极驱动器提供了偏置电源。

峰值电流限制电路可防止出现过载情况。欠压锁定 (UVLO) 电路支持对输入欠压阈值和迟滞进行单独编程。其他保护特性包括:热关断和偏置电源欠压锁定。

LM25019 采用 8 引脚 WSON 和 8 引脚 SO PowerPAD 塑料封装。

LM25019 是一款集成了高侧和低侧 MOSFET 的 48V、100mA 同步降压稳压器。LM25019 所采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,可提供出色的瞬态响应,并且可实现超高降压比。导通时间与输入电压成反比,这使得整个输入电压范围内的频率几乎保持恒定。高压启动稳压器为 IC 的内部运行以及集成栅极驱动器提供了偏置电源。

峰值电流限制电路可防止出现过载情况。欠压锁定 (UVLO) 电路支持对输入欠压阈值和迟滞进行单独编程。其他保护特性包括:热关断和偏置电源欠压锁定。

LM25019 采用 8 引脚 WSON 和 8 引脚 SO PowerPAD 塑料封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM25019 48V、100mA 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™ 稳压器 数据表 (Rev. F) 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2021年 8月 10日
产品概述 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications PDF | HTML 2022年 11月 9日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
技术文章 Create a Fly-Buck™ converter in WEBENCH® Power Designer PDF | HTML 2015年 10月 9日
应用手册 AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 2014年 12月 17日
产品概述 Fly-Buck™ Solution 2013年 11月 19日
用户指南 LM5019 Buck Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
用户指南 LM25019 Buck Evaluation Board 2013年 4月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM25019MR-EVM — LM25019 同步降压稳压器评估模块

The LM25019MR-EVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 48V.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5019EVAL — LM5019 同步降压评估板

The LM5019 evaluation board provides the designer with a fully functional buck regulator employing the constant on-time (COT) operating principle. The evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5019ISOEVAL — LM5019 隔离式偏置电源评估板

The LM5019ISOEVAL evaluation board facilitates evaluation of the LM5019 100V, 100mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator. An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with the LM5019 the Constant On-Time regulator. The LM5019 regulator integrates both the high and low (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM25019 PSpice Transient Model

SNVM211.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM25019 TINA-TI Reference Design

SNVMAH1.TSC (148 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM25019 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMAH2.ZIP (15 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM25019 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAM3.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
参考设计

TIDA-010044 — 具有故障保护和诊断功能的 NAMUR PLC 数字输入参考设计

在工业控制中,广泛使用 NAMUR 接近传感器来满足最大功耗方面的特殊要求。这方面的要求进而决定了对于连接到此类传感器的 PLC 数字输入在精度和可靠性方面的特殊要求。此参考设计是与 NAMUR 传感器兼容的数字输入模块的完整前端。此设计展示了在紧凑的外形中通过冗余性、故障保护和全面诊断功能实现的可靠性。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP7798 — 低功耗隔离式电源 24V => 5V,LM5017

此反激式电路基于宽 VIN COT 同步降压稳压器 LM5017,可为两个隔离式输出和一个非隔离式输出提供出色的调整。与传统反激式电路相比,此设计具有板尺寸更小、BOM 最低、无需光耦合器等特点。此款设计非常适合需要偏置电源的应用。此板提供其他输出电压版本:请参见 PMP7798.2 和 PMP7798.3
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项
WSON (NGU) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频