产品详情

Protocols Proprietary Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 287-351, 359-439, 431-527, 718-878, 861-1064 Type Transceiver TX power (max) (dBm) 16 Sensitivity (best) (dBm) -120 RX current (lowest) (mA) 19 Data rate (max) (Mbps) 1.25 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Protocols Proprietary Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 287-351, 359-439, 431-527, 718-878, 861-1064 Type Transceiver TX power (max) (dBm) 16 Sensitivity (best) (dBm) -120 RX current (lowest) (mA) 19 Data rate (max) (Mbps) 1.25 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • RF 性能和模拟特性:
    • 高性能、单芯片收发器
      • 出色的接收器灵敏度:
        • 1.2kbps 时为 -120dBm
        • 50kbps 时为 -109dBm
      • 阻断性能:10MHz 时为 85dB
      • 邻道选择性:50kHz 偏移时高达 62dB
      • 极低相位噪声:10kHz 偏移 (169 MHz) 时为
        -114dBc/Hz
    • 步长为 0.4dB,高达 +16dBm 的可编程输出功率
    • 自动输出功率斜升
    • 所支持的调制格式:
      2 - 频移键控 (FSK),2 - 高斯频移监控 (GFSK),4-FSK,4-GFSK,最小频移键控 (MSK),开关键控 (OOK)
    • 发送和接收时支持高达 1.25Mbps 的数据速率
  • 低流耗:
    • 针对自动低功率接收轮询的增强型无线电唤醒 (eWOR) 功能
    • 断电:0.12μA(eWOR 定时器激活时为 0.5μA)
      • RX:在 RX 嗅探模式中为 0.5mA
      • RX:在低功耗模式中,峰值电流为 19mA
      • RX:在高性能模式中,峰值电流为 23mA
      • TX: +14dBm 时为 46mA
  • 其他:
    • 数据先入先出 (FIFO):独立的 128 字节 RX 和 TX
    • 支持与 CC1190 器件无缝集成以实现范围扩展,从而使 RX 灵敏度提升 3dB 并且实现高达 +27dBm 的 TX 输出功率
  • 数字特性:
    • 波形监视:针对改进的同步检测性能的高级数字信号处理
    • 自主图像删除
    • 安全性:硬件 AES128 加速器
    • 数据先入先出 (FIFO):独立的 128 字节 RX 和 TX
    • 包括针对天线多样性支持的功能
    • 支持重传
    • 支持接收到的数据包自动确认
    • 针对载波监听 (LBT) 系统的自动空闲信道评估 (CCA)
    • 增加范围和提高稳定耐用性的内置编码增益支持
    • 数字接收信号强度指示 (RSSI) 测量
    • 用于实现更少占用带宽的经改进 OOK 整形,从而在满足规定要求的同时实现更高的输出功率
  • 针对 802.15.4g 的专用数据包处理:
    • 循环冗余校验 (CRC) 16/32
    • 前向纠错 (FEC),双同步检测(FEC 和无 FEC 数据包)
    • 数据白化
  • 总体说明:
    • 符合 RoHS 标准的 5mm × 5mm 无脚四方扁平无引线 (QFN) 32 引脚封装 (RHB)
    • 与 CC1120 器件引脚兼容
  • 法规 - 适用于符合下列标准的系统:
    • 欧洲: ETSI EN 300 220
    • 美国:FCC CFR47 第 15 部分
    • 日本: ARIB STD-T108

应用

  • 数据速率高达 1250kbps 的低功耗高性能无线系统
  • ISM/SRD 频带:169、433、868、915 和
    920MHz
  • 有可能支持额外的频率频带:137 至 158.3MHz,205 至 237.5MHz,以及 274 至 316.6MHz
  • 智能仪表计量(自动计量读取 (AMR) / 自动计量基础设施 (AMI))
  • 家庭和楼宇自动化
  • 无线警报和安全系统
  • 工业用监控和控制
  • 无线医疗应用
  • 无线传感器网络和有源射频识别 (RFID)
  • IEEE 802.15.4g 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • RF 性能和模拟特性:
    • 高性能、单芯片收发器
      • 出色的接收器灵敏度:
        • 1.2kbps 时为 -120dBm
        • 50kbps 时为 -109dBm
      • 阻断性能:10MHz 时为 85dB
      • 邻道选择性:50kHz 偏移时高达 62dB
      • 极低相位噪声:10kHz 偏移 (169 MHz) 时为
        -114dBc/Hz
    • 步长为 0.4dB,高达 +16dBm 的可编程输出功率
    • 自动输出功率斜升
    • 所支持的调制格式:
      2 - 频移键控 (FSK),2 - 高斯频移监控 (GFSK),4-FSK,4-GFSK,最小频移键控 (MSK),开关键控 (OOK)
    • 发送和接收时支持高达 1.25Mbps 的数据速率
  • 低流耗:
    • 针对自动低功率接收轮询的增强型无线电唤醒 (eWOR) 功能
    • 断电:0.12μA(eWOR 定时器激活时为 0.5μA)
      • RX:在 RX 嗅探模式中为 0.5mA
      • RX:在低功耗模式中,峰值电流为 19mA
      • RX:在高性能模式中,峰值电流为 23mA
      • TX: +14dBm 时为 46mA
  • 其他:
    • 数据先入先出 (FIFO):独立的 128 字节 RX 和 TX
    • 支持与 CC1190 器件无缝集成以实现范围扩展,从而使 RX 灵敏度提升 3dB 并且实现高达 +27dBm 的 TX 输出功率
  • 数字特性:
    • 波形监视:针对改进的同步检测性能的高级数字信号处理
    • 自主图像删除
    • 安全性:硬件 AES128 加速器
    • 数据先入先出 (FIFO):独立的 128 字节 RX 和 TX
    • 包括针对天线多样性支持的功能
    • 支持重传
    • 支持接收到的数据包自动确认
    • 针对载波监听 (LBT) 系统的自动空闲信道评估 (CCA)
    • 增加范围和提高稳定耐用性的内置编码增益支持
    • 数字接收信号强度指示 (RSSI) 测量
    • 用于实现更少占用带宽的经改进 OOK 整形,从而在满足规定要求的同时实现更高的输出功率
  • 针对 802.15.4g 的专用数据包处理:
    • 循环冗余校验 (CRC) 16/32
    • 前向纠错 (FEC),双同步检测(FEC 和无 FEC 数据包)
    • 数据白化
  • 总体说明:
    • 符合 RoHS 标准的 5mm × 5mm 无脚四方扁平无引线 (QFN) 32 引脚封装 (RHB)
    • 与 CC1120 器件引脚兼容
  • 法规 - 适用于符合下列标准的系统:
    • 欧洲: ETSI EN 300 220
    • 美国:FCC CFR47 第 15 部分
    • 日本: ARIB STD-T108

应用

  • 数据速率高达 1250kbps 的低功耗高性能无线系统
  • ISM/SRD 频带:169、433、868、915 和
    920MHz
  • 有可能支持额外的频率频带:137 至 158.3MHz,205 至 237.5MHz,以及 274 至 316.6MHz
  • 智能仪表计量(自动计量读取 (AMR) / 自动计量基础设施 (AMI))
  • 家庭和楼宇自动化
  • 无线警报和安全系统
  • 工业用监控和控制
  • 无线医疗应用
  • 无线传感器网络和有源射频识别 (RFID)
  • IEEE 802.15.4g 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

CC1201 是一款全集成单芯片射频收发器,此器件设计用于在成本有效无线系统中实现极低功耗和低压运行的高性能。 所有滤波器都已集成,因此无需昂贵的外部 SAW 和 IF 滤波器。 该器件主要用于 ISM(工业、科学和医疗)以及处于 164 - 190MHz,410 - 475MHz 和 820 - 950MHz 的 SRD(短程设备)频带。

CC1201 器件提供大量硬件,以支持数据包处理、数据缓冲、突发传输、空闲信道评估、链路质量指示和无线唤醒。 CC1201 器件的主要运行参数可由 SPI 接口控制。 在典型系统中,CC1201 器件将与微控制器和极少的外部无源组件搭配使用。

对于 50kHz 或更高的信道滤波带宽,CC1201 提供与 CC1200 同样的性能,因此为无需窄带支持的应用提供一个更低成本选择。

CC1201 是一款全集成单芯片射频收发器,此器件设计用于在成本有效无线系统中实现极低功耗和低压运行的高性能。 所有滤波器都已集成,因此无需昂贵的外部 SAW 和 IF 滤波器。 该器件主要用于 ISM(工业、科学和医疗)以及处于 164 - 190MHz,410 - 475MHz 和 820 - 950MHz 的 SRD(短程设备)频带。

CC1201 器件提供大量硬件,以支持数据包处理、数据缓冲、突发传输、空闲信道评估、链路质量指示和无线唤醒。 CC1201 器件的主要运行参数可由 SPI 接口控制。 在典型系统中,CC1201 器件将与微控制器和极少的外部无源组件搭配使用。

对于 50kHz 或更高的信道滤波带宽,CC1201 提供与 CC1200 同样的性能,因此为无需窄带支持的应用提供一个更低成本选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
CC1120 正在供货 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器 This product is a high performance sub-1 GHz transceiver for narrowband systems.
CC1125 正在供货 适用于窄带系统的超高性能低于 1GHz 无线收发器 This product is an ultra-high performance sub-1 GHz transceiver for narrowband systems.
CC1200 正在供货 高性能低功耗无线收发器 This product is a low-power high-performance RF transceiver.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC1201 低功率、高性能射频 (RF) 收发器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2014年 11月 3日
应用手册 Antenna Impedance Measurement and Matching PDF | HTML 2022年 3月 22日
应用手册 DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) 2022年 2月 9日
应用手册 Debugging Communication Range (Rev. A) PDF | HTML 2019年 5月 23日
应用手册 DN403 -- CC112x/CC120x On-Chip Temperature Sensor (Rev. D) 2018年 10月 24日
白皮书 Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017年 10月 16日
应用手册 CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) 2017年 10月 2日
应用手册 Achieving Optimum Radio Range (Rev. A) 2017年 9月 5日
应用手册 CC1120-CC1190 BoosterPack 2015年 10月 5日
应用手册 CC112X/CC120X On-Chip Battery Monitor 2014年 12月 3日
应用手册 Antenna Diversity 2014年 10月 23日
白皮书 远距离射频通信: 为何窄带是 业界公认事实标准 英语版 2014年 8月 6日
应用手册 AN126 - Using the CC1200 Under ARIB STD T108 2014年 3月 11日
应用手册 CC112x/CC120x RX Sniff mode with Smart Preamble 2013年 10月 23日
应用手册 CC112x/CC120x RX Sniff Mode (Rev. A) 2013年 10月 9日
用户指南 CC120x Low-Power High-Performance Sub-1-GHz RF Transceivers User's Guide (Rev. B) 2013年 9月 26日
更多文献资料 Introducing the CC1200 to RF Performance Family 2013年 7月 8日
应用手册 AN112 -- Using CC1190 Front End With CC112x/CC120x Under EN 300 220 (Rev. C) 2013年 6月 21日
应用手册 AN110 – Using CC1190 Front End with CC112x/CC120x under FCC 15.247 (Rev. B) 2013年 6月 13日
应用手册 AN121 – Wireless M-Bus Implementation with CC112x/CC120x High Performance Transc 2013年 2月 20日
应用手册 DN038 -- Miniature Helical PCB Antenna for 868 MHz or 915/920 MHz 2012年 11月 27日
应用手册 DN040 -- Reduced Battery Current Using CC112x, CC1175_and CC1200 with TPS62730 2012年 10月 2日
应用手册 DN039 -- IPC for 868/915 MHz operation with the CC112x, CC117x and CC12xx 2012年 8月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SMARTRFTRXEBK — SmartRF 收发器评估板

SmartRF 收发器评估板 (TrxEB) 旨在与德州仪器 (TI) 的低功耗射频收发器搭配使用,从而开展评估、性能测试和软件开发。

支持以下收发器评估模块:

  • CC1101EM*
  • CC11xLEM*
  • CC112xEM*
  • CC1175EM*
  • CC1200EM*
  • CC2500EM
  • CC2520EM

(*) 同时支持所有频率变化以及与 CC1190 的组合

此类评估模块可在 TI 商店中作为 EMK(评估模块套件)单独进行购买。

SmartRF TrxEB 有何用途?

  • 在 MSP430F5438A MCU 上开发无线电协议。请参阅相关收发器网页上的代码示例。
  • 通过 SmartRF Studio 来评估收发器的性能。
  • 将通过 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

CC1200EMK-420-470 — CC1200 评估模块套件 420-470 MHz

The CC1200 Evaluation Module Kit for 420-470 MHz can be used in conjunction with the CC1200 Development Kit to evaluate the operation of the CC1200 in the mentioned frequency range. The CC1200DK is required for operation and needs to be ordered separately.


This CC1200 Evaluation Module Kit for (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

CC1200EMK-868-930 — CC1200 评估模块套件 868-930MHz

The CC1200 Evaluation Module Kit for 868-930 MHz can be used in conjunction with the CC1200 Development Kit to evaluate the operation of the CC1200 in the mentioned frequency range. The CC1200DK is required for operation and needs to be ordered separately.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

CC1201EMK-868-930 — CC1201 评估模块套件 868-930MHz

适用于 868-930 MHz 的 CC1201 评估模块套件可与 CC1200 开发套件搭配使用,以评估提及的频率范围内 CC1201 的运行情况。操作需要 CC1200DK,且需单独订购。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

CC1200DK — CC1200 开发套件

The CC1200 development kit provides a complete platform for hardware performance testing and software development for TI's sub-1 GHz CC1200 device. The development kit comes pre-programmed with a packet error rate test for easy out-of-the-box evaluation of the RF performance of the device. RF range (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
代码示例或演示

SWRC274 CC120X Software Examples

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Sub-1GHz 收发器
CC1200 高性能低功耗无线收发器 CC1201 高性能低功耗无线收发器
硬件开发
子卡
CC1200EMK-420-470 CC1200 评估模块套件 420-470 MHz CC1200EMK-868-930 CC1200 评估模块套件 868-930MHz
开发套件
CC1200DK CC1200 开发套件
支持软件

SWRC219 TrxEB RF PER Test Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Sub-1GHz 收发器
CC1101 低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC110L 超值系列低于 1GHz 无线收发器 CC1120 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器 CC1121 高性能低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC1125 适用于窄带系统的超高性能低于 1GHz 无线收发器 CC113L 超值系列低于 1GHz 无线接收器 CC115L 超值系列低于 1GHz 无线发送器 CC1175 适用于窄带系统的超高性能无线发送器 CC1200 高性能低功耗无线收发器 CC1201 高性能低功耗无线收发器
硬件开发
开发套件
CC1125DK CC1125 开发套件 CC1200DK CC1200 开发套件
计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF Studio

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
MSP430 微控制器
CC430F6127 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU CC430F6135 具有 16KB 闪存、2KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、12 位 ADC、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU CC430F6147 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、10 位 ADC、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU
低功耗 2.4GHz 产品
CC2430 符合 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee™ 的片上系统解决方案 CC2431 用于 ZigBee/IEEE 802.15.4 无线传感器网络的片上系统 (SoC) 解决方案 CC2520 第二代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 无线收发器 CC2530 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2531 具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2533 用于 2.4GHz IEEE 802.15.4 和 ZigBee 应用的真正的片上系统解决方案 CC2538 具有 512kB 闪存和 32kB RAM 的 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN、IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2540 带 USB 的低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2540T 具有工业级工作温度范围的低功耗 (LE) Bluetooth® 无线 MCU CC2541 低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU CC2630 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN 无线 MCU CC2640 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2640R2L SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2642R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2650 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2650MODA 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线模块 CC2651P3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4 单协议 2.4GHz 无线 MCU CC2651R3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4 单协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652P7 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU、704kB 闪存 CC2652PSIP 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652R7 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RB 具有无晶振 BAW 谐振器的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RSIP 具有 352KB 内存的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2674P10 具有 1MB 闪存和功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2674R10 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多协议 2.4GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1110-CC1111 具有高达 32kB 闪存的低于 1GHz 无线 MCU CC1310 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU CC1311P3 具有 352KB 闪存和集成 +20dBm 功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 无线 MCU CC1311R3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 无线 MCU CC1312PSIP 具有集成功率放大器的 Sub-1GHz 系统级封装 (SIP) 模块 CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU CC1312R7 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 无线 MCU CC1314R10 具有 1MB 闪存和高达 296kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz 无线 MCU CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P7 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1354P10 具有 1MB 闪存、296KB SRAM 和集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU CC1354R10 具有 1MB 闪存和高达 296KB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU CC430F5123 具有 8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5125 具有 16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5133 具有 12 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5137 具有 12 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5143 具有 10 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5145 具有 10 位 ADC、16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5147 具有 10 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
CC1020 适用于 402-470MHz 和 804-940MHz 范围内的窄带应用的单芯片 FSK/OOK CMOS 无线收发器 CC1021 适用于窄带应用、信道间隔大于或等于 50kHz 的多通道 FSK/OOK CMOS 无线收发器 CC1070 用于窄带和多通道应用的单芯片、低功率、低成本 CMOS FSK/GFSK/ASK/00K 射频变送器 CC1100 专为低功耗无线应用设计的高度集成的多通道射频收发器 CC1100E 适用于中国和日本频带的低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC1101 低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC110L 超值系列低于 1GHz 无线收发器 CC1120 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器 CC1121 高性能低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC1125 适用于窄带系统的超高性能低于 1GHz 无线收发器 CC113L 超值系列低于 1GHz 无线接收器 CC1150 适用于低功耗无线应用的高度集成式多通道无线发送器 CC115L 超值系列低于 1GHz 无线发送器 CC1175 适用于窄带系统的超高性能无线发送器 CC1200 高性能低功耗无线收发器 CC1201 高性能低功耗无线收发器
其他无线产品
CC2420 符合 IEEE 802.15.4 和 ZigBee™ 的单芯片 2.4GHz 即用型射频收发器 CC2500 为 2.4GHz ISM 频带内的低功耗无线应用而设计的低成本、低功耗 2.4GHz 射频收发器 CC2510 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 16KB 或 32KB 存储器 CC2510F8 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 8kB 闪存 CC2511 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、16KB 或 32KB 闪存和全速 USB 接口 CC2511F8 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、8KB 闪存和全速 USB 接口 CC2530-RF4CE 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU CC2531-RF4CE 具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU CC2543 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、16 GPIO、I2C、SPI 和 UART CC2544 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、USB、SPI 和 UART CC2545 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、31 GPIO、I2C、SPI 和 UART CC2550 针对 2.4GHz ISM 频带低功耗无线应用设计的低成本 2.4GHz 变送器 CC2620 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE 无线 MCU
汽车类无线连接产品
CC2541-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2642R-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2662R-Q1 用于无线电池管理系统且通过汽车认证的 SimpleLink™ 无线 MCU
硬件开发
开发套件
CC1125DK CC1125 开发套件 CC1200DK CC1200 开发套件 CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag 蓝牙和低于 1GHz 的远距离无线开发套件 CC2541DK-MINI CC2541 迷你开发套件 CC2650STK SimpleLink SensorTag LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC1311P3 适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 无线 MCU 的 CC1311P3 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC1312R7 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC1312R7 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652RB CC2652RB LaunchPad™ development kit for BAW multi-protocol 2.4-GHz SimpleLink™ wireless MCU LP-EM-CC1314R10 CC1314R10 SimpleLink™ Sub-1GHz 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC1354P10 适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线微控制器的 CC1354P10 LaunchPad™ 开发套件
评估板
BOOSTXL-CC1120-90 适用于应用的 BoosterPack(902MHz 至 928MHz) BOOSTXL-CC1125 适用于 868/915MHz 应用的 CC1125 BoosterPack LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC1352P7 SimpleLink™ 多频带 CC1352P7 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2651P3 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2651P3 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652PSIP CC2562PSIP SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线 SIP 模块 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652R7 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652RSIP CC2652RSIP SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 SMARTRF06EBK SmartRF06 评估板 SMARTRFTRXEBK SmartRF 收发器评估板
接口适配器
BOOST-CCEMADAPTER EM 适配器 BoosterPack
子卡
CC1120EMK-169 CC1120 评估模块套件 169MHz CC1120EMK-420-470 CC1120 评估模块套件 420-470MHz CC1120EMK-868-915 CC1120 评估模块套件 868-915MHz CC1121EMK-868-915 CC1121 评估模块套件 (868-915MHz) CC1175EMK-868-915 CC1175 评估模块套件 (868-915MHz) CC1200EMK-420-470 CC1200 评估模块套件 420-470 MHz CC1200EMK-868-930 CC1200 评估模块套件 868-930MHz CC1201EMK-868-930 CC1201 评估模块套件 868-930MHz CC2500EMK CC2500EMK 评估模块 2.4GHz CC2520EMK CC2520 评估模块套件 CC2530EMK CC2530 评估模块套件 CC2531EMK CC2531 USB 评估模块套件 CC2538-CC2592EMK CC2538-CC2592 评估模块套件 CC2538EMK CC2538 评估模块套件 CC2540EMK-USB CC2540 USB 评估模块套件
下载选项
设计工具

SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC1xxx 器件的硬件设计审查

开始 SimpleLink™ 低于 1GHz 硬件设计审查流程:
  • 第 1 步:申请审查前,需查看相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源(请参阅下面 CC1xxx 产品页面的链接)。
  • 第 2 步:填写申请表,开始审查流程。TI 专家将通过您提供的电子邮件地址直接与您联系,为您提供后续步骤。

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。申请审查前,需查看相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源。了解产品页面上的资源后,您可能无需申请设计审查。

申请审查低于 1GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 中文论坛上提交一般设计问题。

(...)

原理图

CC1200EM 868-930 MHz Design Files v1.1.0

SWRR121.ZIP (130 KB)
原理图

CC1200EM 420-470 MHz Design Files v1.1.0

SWRR122.ZIP (419 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频