UCC27712
- 高侧和低侧配置
- 双输入,带输出互锁和 150ns 死区时间
- 在高达 620V 的电压下完全可正常工作,HB 引脚上的绝对最高电压为 700V
- VDD 建议范围为 10V 至 20V
- 峰值输出电流 2.8A 灌电流、1.8A 拉电流
- 50V/ns 的 dv/dt 抗扰度
- HS 引脚上的逻辑运行电压高达 –11V
- 输入负电压容差为 –5V
- 大型负瞬态安全工作区
- 为两个通道提供 UVLO 保护
- 短传播延迟(典型值 100ns)
- 延迟匹配(典型值 12ns)
- 设计用于自举操作的悬空通道
- 低静态电流
- TTL 和 CMOS 兼容输入
- 行业标准 SOIC-8 封装
- 所有参数额定温度范围:–40°C 至 +125°C
UCC27712 是一款 620V 高侧和低侧栅极驱动器,具有 1.8A 拉电流、2.8A 灌电流能力,专用于驱动功率 MOSFET 或 IGBT。
对于 IGBT,建议的 VDD 工作电压为 10V 至 20V,对于功率 MOSFET,建议的 VDD 工作电压为 10V 至 17V。
UCC27712 包含保护 功能, 在此情况下,当输入保持开路状态时,或当未满足最低输入脉宽规范时,输出保持低位。互锁和死区时间功能可防止两个输出同时打开。此外,该器件可接受宽泛的偏置电源范围并且为 VDD 和 HB 偏置电源提供了 UVLO 保护。
该器件采用 TI 先进的高压器件技术, 具有 强大的驱动器,拥有卓越的噪声和瞬态抗扰度,包括较大的输入负电压容差、高 dV/dt 容差、开关节点上较宽的负瞬态安全工作区 (NTSOA),以及互锁。
该器件包含一个接地基准通道 (LO) 和一个悬空通道 (HO),后者专用于自举电源或隔离式电源操作。该器件 具有 快速传播延迟和两个通道之间卓越的延迟匹配。在 UCC27712 上,每个通道均由其各自的输入引脚 HI 和 LI 控制。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC27712EVM-287 — 具有互锁的 UCC27712 620V、1.8A、2.8A 高侧低侧栅极驱动器评估模块
UCC27712EVM-287 适用于评估 UCC27712D(一种具备高源和峰值灌电流容量的 620V 半桥栅极驱动器)。此 EVM 可用于参照驱动器 IC 的数据表对其进行评估。该 EVM 还可用作驱动器 IC 组件选择指南。该 EVM 可轻松地配置为各种功率级拓扑(例如同步降压转换器),且布局效果可进行测试。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
PMP23338 — 具有电子计量功能的 3.6kW 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计
此参考设计是一款基于氮化镓 (GaN) 的 3.6kW 单相持续导通模式 (CCM) 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 转换器,面向 M-CRPS 电源。此设计包含精度为 0.5% 的电子计量功能,无需使用外部电源计量 IC。该电源旨在支持 16A RMS 的最大输入电流和 3.6kW 的峰值功率。此功率级之后是一个小型升压转换器,这有助于显著缩小大容量电容器的尺寸。LMG3522 采用 GaN 器件功率级顶部冷却封装,具有集成驱动器和保护功能,可实现更高的效率、缩小低电源尺寸和降低复杂性。F28003x C2000™ (...)
测试报告: PDF
参考设计
TIDA-010250 — 1kW 无刷直流电机逆变器参考设计
该参考设计展示了采用 Arm® Cortex®-M0+ 内核微控制器 MSPM0G 的电机逆变器。该设计不仅支持使用 1 至 3 个分流电阻器的无传感器磁场定向控制 (FOC) 算法,还支持采用霍尔或正交编码器接口 (QEI) 传感器的有传感器电机驱动算法。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,而且可随时使用,有助于加快开发,从而缩短产品上市时间。
设计指南: PDF
参考设计
PMP23069 — 具有 16A 最大输入的 3kW、180W/in3 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计
该参考设计演示了一种使用 C2000 F28003x 和 F28004x 微控制器控制连续导通模式图腾柱功率因数校正转换器 (PFC) 的方法。此 PFC 还可以在并网(电流控制)模式下用作逆变器。该转换器旨在支持 16ARMS 的最大输入电流和 3.6kW 的峰值功率。LMG3522 采用 GaN 器件功率级顶部冷却封装,具有集成驱动器和保护功能,可实现更高的效率、缩小低电源尺寸和降低复杂性。基于 F28004x 或 F28002x 的 C2000 (...)
测试报告: PDF
参考设计
TIDA-010047 — 功率密度为 22W/in3、峰值效率为 93.1%、且具有 Si MOSFET 的 100W USB-PD 3.0 交流/直流适配器参考设计
This fully-tested reference design is a high-efficiency, high-power-density, AC/DC adapter solution with a wide input voltage range (100- to 240-V AC) for laptop adapters and smartphone charger applications. This design consists of a front-end transition-mode (TM) power factor correction (PFC) (...)
参考设计
TIDA-010023 — 适用于三相逆变器的成本优化、< 1% 精确电流检测和保护参考设计
此参考设计展示了一款成本优化的三相逆变器桥臂(低侧分流)电流感应解决方案,该解决方案精确度高,并且可更快地响应无传感器的 2 分流或 3 分流磁场定向控制 (FOC)。此参考设计展示了充分摆幅响应趋稳时间接近 1µs、准确度误差小于 1% 的逆变器桥臂电流感应。即使附近有高功率 IGBT 开关,此设计也可展现出优异的噪声抑制性能。该设计在硬件中完全实现过流保护,总响应时间低于 1.5µs。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。