PMP30720

高效率,超宽输入(20 VDC 至 375 VDC)隔离电源参考设计

PMP30720

设计文件

概述

此参考设计使用 UCC28C42 升压控制器和 UCC28780 有源钳位反激式控制器,在 20V 至 375V 的超宽输入电压范围内产生 24V/3.5A 隔离式输出。该设计还在次级侧使用 UCC24612 同步整流器控制器。零电压开关 (ZVS) 确保在宽工作电压范围内实现高效率。                                                                                  

特性
  • 零电压开关 (ZVS) 可实现高效率(最高 94%)
  • 两级电源可实现超宽的输入电压范围(20V 至 375V)
  • 自适应突发模式功能甚至在轻负载下也能保持高效率
  • 同步整流器,使用漏源极电压感应
输出电压选项 PMP30720.1
Vin (Min) (V) 20
Vin (Max) (V) 375
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 3.5
Output Power (W) 84
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync^Flyback- Active Clamp
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT143.PDF (2692 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM265.PDF (433 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM266.PDF (48 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM267.PDF (53 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM269.ZIP (1494 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFN9.ZIP (1465 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM268.PDF (101 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC287801MHz 高频有源钳位反激式控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28C42工业类 20V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28C42-Q1汽车类 20V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28C52工业类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28C52-Q1汽车类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC38C42商用 20V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC38C52商用 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27712支持互锁功能的 1.8A/2.8A、620V 半桥驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL431LI采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 High Efficiency, Ultra-Wide Input Isolated Power Supply Reference Design 2019年 10月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频