UCC27712

正在供货

支持互锁功能的 1.8A/2.8A、620V 半桥驱动器

产品详情

Bootstrap supply voltage (max) (V) 620 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 20 Peak output current (A) 2.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 10 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.1 Rise time (ns) 16 Fall time (ns) 10 Iq (mA) 0.25 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Noninverting Switch node voltage (V) -11 Features Interlock Driver configuration CMOS compatible, Dual, Noninverting, TTL compatible
Bootstrap supply voltage (max) (V) 620 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 20 Peak output current (A) 2.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 10 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.1 Rise time (ns) 16 Fall time (ns) 10 Iq (mA) 0.25 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Noninverting Switch node voltage (V) -11 Features Interlock Driver configuration CMOS compatible, Dual, Noninverting, TTL compatible
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 高侧和低侧配置
  • 双输入,带输出互锁和 150ns 死区时间
  • 在高达 620V 的电压下完全可正常工作,HB 引脚上的绝对最高电压为 700V
  • VDD 建议范围为 10V 至 20V
  • 峰值输出电流 2.8A 灌电流、1.8A 拉电流
  • 50V/ns 的 dv/dt 抗扰度
  • HS 引脚上的逻辑运行电压高达 –11V
  • 输入负电压容差为 –5V
  • 大型负瞬态安全工作区
  • 为两个通道提供 UVLO 保护
  • 短传播延迟(典型值 100ns)
  • 延迟匹配(典型值 12ns)
  • 设计用于自举操作的悬空通道
  • 低静态电流
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 行业标准 SOIC-8 封装
  • 所有参数额定温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 高侧和低侧配置
  • 双输入,带输出互锁和 150ns 死区时间
  • 在高达 620V 的电压下完全可正常工作,HB 引脚上的绝对最高电压为 700V
  • VDD 建议范围为 10V 至 20V
  • 峰值输出电流 2.8A 灌电流、1.8A 拉电流
  • 50V/ns 的 dv/dt 抗扰度
  • HS 引脚上的逻辑运行电压高达 –11V
  • 输入负电压容差为 –5V
  • 大型负瞬态安全工作区
  • 为两个通道提供 UVLO 保护
  • 短传播延迟(典型值 100ns)
  • 延迟匹配(典型值 12ns)
  • 设计用于自举操作的悬空通道
  • 低静态电流
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 行业标准 SOIC-8 封装
  • 所有参数额定温度范围:–40°C 至 +125°C

UCC27712 是一款 620V 高侧和低侧栅极驱动器,具有 1.8A 拉电流、2.8A 灌电流能力,专用于驱动功率 MOSFET 或 IGBT。

对于 IGBT,建议的 VDD 工作电压为 10V 至 20V,对于功率 MOSFET,建议的 VDD 工作电压为 10V 至 17V。

UCC27712 包含保护 功能, 在此情况下,当输入保持开路状态时,或当未满足最低输入脉宽规范时,输出保持低位。互锁和死区时间功能可防止两个输出同时打开。此外,该器件可接受宽泛的偏置电源范围并且为 VDD 和 HB 偏置电源提供了 UVLO 保护。

该器件采用 TI 先进的高压器件技术, 具有 强大的驱动器,拥有卓越的噪声和瞬态抗扰度,包括较大的输入负电压容差、高 dV/dt 容差、开关节点上较宽的负瞬态安全工作区 (NTSOA),以及互锁。

该器件包含一个接地基准通道 (LO) 和一个悬空通道 (HO),后者专用于自举电源或隔离式电源操作。该器件 具有 快速传播延迟和两个通道之间卓越的延迟匹配。在 UCC27712 上,每个通道均由其各自的输入引脚 HI 和 LI 控制。

UCC27712 是一款 620V 高侧和低侧栅极驱动器,具有 1.8A 拉电流、2.8A 灌电流能力,专用于驱动功率 MOSFET 或 IGBT。

对于 IGBT,建议的 VDD 工作电压为 10V 至 20V,对于功率 MOSFET,建议的 VDD 工作电压为 10V 至 17V。

UCC27712 包含保护 功能, 在此情况下,当输入保持开路状态时,或当未满足最低输入脉宽规范时,输出保持低位。互锁和死区时间功能可防止两个输出同时打开。此外,该器件可接受宽泛的偏置电源范围并且为 VDD 和 HB 偏置电源提供了 UVLO 保护。

该器件采用 TI 先进的高压器件技术, 具有 强大的驱动器,拥有卓越的噪声和瞬态抗扰度,包括较大的输入负电压容差、高 dV/dt 容差、开关节点上较宽的负瞬态安全工作区 (NTSOA),以及互锁。

该器件包含一个接地基准通道 (LO) 和一个悬空通道 (HO),后者专用于自举电源或隔离式电源操作。该器件 具有 快速传播延迟和两个通道之间卓越的延迟匹配。在 UCC27712 上,每个通道均由其各自的输入引脚 HI 和 LI 控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有互锁功能的 UCC27712 620V、1.8A、2.8A 高侧低侧栅极驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 2月 7日
技术文章 Selecting the right level of integration to meet motor design requirements PDF | HTML 2024年 1月 4日
应用手册 针对半桥配置的自举电路选择 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 14日
应用手册 Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
技术文章 How to achieve higher system robustness in DC drives, part 3: minimum input pulse PDF | HTML 2018年 9月 19日
技术文章 How to achieve higher system robustness in DC drives, part 2: interlock and deadti PDF | HTML 2018年 5月 30日
技术文章 How to achieve higher system robustness in DC drives, part 1: negative voltage PDF | HTML 2018年 4月 17日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日
EVM 用户指南 Using the UCC27712EVM-287 2017年 6月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27712EVM-287 — 具有互锁的 UCC27712 620V、1.8A、2.8A 高侧低侧栅极驱动器评估模块

UCC27712EVM-287 适用于评估 UCC27712D(一种具备高源和峰值灌电流容量的 620V 半桥栅极驱动器)。此 EVM 可用于参照驱动器 IC 的数据表对其进行评估。该 EVM 还可用作驱动器 IC 组件选择指南。该 EVM 可轻松地配置为各种功率级拓扑(例如同步降压转换器),且布局效果可进行测试。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC27712 PSpice Transient Model

SLUM579.ZIP (68 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC27712 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM599.TSC (1513 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC27712 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM600.ZIP (23 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCC27712 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM637.ZIP (3 KB) - PSpice Model
原理图

UCC2771x Schematic Review Template

SLURB13.ZIP (63 KB)
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
PMP23338 — 具有电子计量功能的 3.6kW 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计

此参考设计是一款基于氮化镓 (GaN) 的 3.6kW 单相持续导通模式 (CCM) 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 转换器,面向 M-CRPS 电源。此设计包含精度为 0.5% 的电子计量功能,无需使用外部电源计量 IC。该电源旨在支持 16A RMS 的最大输入电流和 3.6kW 的峰值功率。此功率级之后是一个小型升压转换器,这有助于显著缩小大容量电容器的尺寸。LMG3522 采用 GaN 器件功率级顶部冷却封装,具有集成驱动器和保护功能,可实现更高的效率、缩小低电源尺寸和降低复杂性。F28003x C2000™ (...)
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-010250 — 1kW 无刷直流电机逆变器参考设计

该参考设计展示了采用 Arm® Cortex®-M0+ 内核微控制器 MSPM0G 的电机逆变器。该设计不仅支持使用 1 至 3 个分流电阻器的无传感器磁场定向控制 (FOC) 算法,还支持采用霍尔或正交编码器接口 (QEI) 传感器的有传感器电机驱动算法。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,而且可随时使用,有助于加快开发,从而缩短产品上市时间。
设计指南: PDF
参考设计

PMP23069 — 具有 16A 最大输入的 3kW、180W/in3 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计

该参考设计演示了一种使用 C2000 F28003x 和 F28004x 微控制器控制连续导通模式图腾柱功率因数校正转换器 (PFC) 的方法。此 PFC 还可以在并网(电流控制)模式下用作逆变器。该转换器旨在支持 16ARMS 的最大输入电流和 3.6kW 的峰值功率。LMG3522 采用 GaN 器件功率级顶部冷却封装,具有集成驱动器和保护功能,可实现更高的效率、缩小低电源尺寸和降低复杂性。基于 F28004x 或 F28002x 的 C2000 (...)
测试报告: PDF
参考设计

PMP21479 — 具有 Si FET 的 65W 有源钳位反激式适配器参考设计,用于高功率密度 5-20V 交流/直流适配器

此参考设计利用 UCC28780 有源钳位反激式控制器生成 20V/15V/9V/5V 可调节输出电压。在输出电压为 20V 时,最大额定功率为 65W,在所有其他输出电压设置下,最高为 3A。此设计使用硅 FET,通过零电压开关 (ZVS) 和重新捕捉泄漏能量,达到 93% 的峰值效率。高效率有助于实现小巧的外形规格和高功率密度。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010047 — 功率密度为 22W/in3、峰值效率为 93.1%、且具有 Si MOSFET 的 100W USB-PD 3.0 交流/直流适配器参考设计

This fully-tested reference design is a high-efficiency, high-power-density, AC/DC adapter solution with a wide input voltage range (100- to 240-V AC) for laptop adapters and smartphone charger applications. This design consists of a front-end transition-mode (TM) power factor correction (PFC) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30720 — 高效率,超宽输入(20 VDC 至 375 VDC)隔离电源参考设计

此参考设计使用 UCC28C42 升压控制器和 UCC28780 有源钳位反激式控制器,在 20V 至 375V 的超宽输入电压范围内产生 24V/3.5A 隔离式输出。该设计还在次级侧使用 UCC24612 同步整流器控制器。零电压开关 (ZVS) 确保在宽工作电压范围内实现高效率。                                            (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30631 — High Efficiency, 70-W AC/DC active clamp flyback reference design

此参考设计可利用 UCC28780 有源钳位反激式控制器在 90Vac 至 264Vac 输入电压范围内生成 20V/3.5A 的隔离输出。此设计还在次级侧使用了 UCC24612 同步整流器控制器。零电压开关 (ZVS) 确保在宽工作电压范围内实现高效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40328 — 具有 SJ FET 的高效率、高功率密度有源钳位反激式适配器参考设计

PMP40328 是一款最大输出为 9V 5A 的参考设计,适用于高频率和高密度适配器应用。此解决方案采用了高效率有源钳位反激式控制器 UCC28780 和次级整流器控制器 UCC24612-2。满载效率约为 90%。集成型输入 UVLO 和输出 OVP、OCP、SCP 可提高电源系统的可靠性。此设计外形紧凑 (52mm X 31mm X 31mm)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010023 — 适用于三相逆变器的成本优化、< 1% 精确电流检测和保护参考设计

此参考设计展示了一款成本优化的三相逆变器桥臂(低侧分流)电流感应解决方案,该解决方案精确度高,并且可更快地响应无传感器的 2 分流或 3 分流磁场定向控制 (FOC)。此参考设计展示了充分摆幅响应趋稳时间接近 1µs、准确度误差小于 1% 的逆变器桥臂电流感应。即使附近有高功率 IGBT 开关,此设计也可展现出优异的噪声抑制性能。该设计在硬件中完全实现过流保护,总响应时间低于 1.5µs。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频