主页 电源管理 LED 驱动器 照明 LED 驱动器

TPS92411

正在供货

适用于 LED 离线交流线性直接驱动的浮动开关,具有低纹波电流

产品详情

Input voltage type AC Linear Topology AC Direct-Drive, Floating Switch Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 94 Vout (max) (V) 94 Vout (min) (V) 9 Iout (max) (A) 0.35 Iq (typ) (mA) 0.2 Features Soft Switching Operating temperature range (°C) -40 to 150 Dimming method Forward Phase (Triac), Reverse Phase Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type AC Linear Topology AC Direct-Drive, Floating Switch Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 94 Vout (max) (V) 94 Vout (min) (V) 9 Iout (max) (A) 0.35 Iq (typ) (mA) 0.2 Features Soft Switching Operating temperature range (°C) -40 to 150 Dimming method Forward Phase (Triac), Reverse Phase Number of channels 1 Rating Catalog
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 通过交流电源驱动 LED 的高性能解决方案
  • 用高功率因数、低总谐波失真和低电流纹波简化相位可调光 LED 驱动器的设计
  • 适用于功率高达 70W 以上的 LED 光源
  • 输入电压范围:7.5V 至 100V
  • 可堆叠 100V,2Ω 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 构造块
  • 受控开关打开和关闭转换最大限度减少了电磁干扰 (EMI)
  • 专用于与 TPS92410 或离散线性稳压器配套使用
  • 输入欠压保护
  • 输出过压保护 (TPS92411P)
  • 低 IQ:200µA(典型值)

应用

  • LED 灯和灯泡
  • LED 光源
  • 射灯

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 通过交流电源驱动 LED 的高性能解决方案
  • 用高功率因数、低总谐波失真和低电流纹波简化相位可调光 LED 驱动器的设计
  • 适用于功率高达 70W 以上的 LED 光源
  • 输入电压范围:7.5V 至 100V
  • 可堆叠 100V,2Ω 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 构造块
  • 受控开关打开和关闭转换最大限度减少了电磁干扰 (EMI)
  • 专用于与 TPS92410 或离散线性稳压器配套使用
  • 输入欠压保护
  • 输出过压保护 (TPS92411P)
  • 低 IQ:200µA(典型值)

应用

  • LED 灯和灯泡
  • LED 光源
  • 射灯

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS92411 是一款在离线 LED 照明应用中使用的 100V 浮动 MOSFET 开关。 该器件与能够实现功率因数大于 0.9 的电流稳压器一同使用,从而构建具有低纹波电流的 LED 驱动解决方案。 当设计正确时,解决方案性能与基于传统反激式降压或升压的交流/直流 LED 驱动器类似。 此方法无需电感器元件,因此减小了尺寸并节约了成本。 TPS92411 开关的受控转换式低频操作可产生超低的 EMI。 详细操作,请参见 部分中说明。

封装选项包括小外形尺寸晶体管 (SOT)23-5 和 PSOP-8,这使得用户能够针对小尺寸进行优化,或针对高功率进行缩放。 利用 PSOP-8 封装,LED 光源的设计有可能高达 70W 或更高。 其他特性包括用于监控器件何时具有正常运转所需的足够电压的欠压闭锁 (UVLO) 电路,以及过压保护功能 (TPS92411P)。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

TPS92411 是一款在离线 LED 照明应用中使用的 100V 浮动 MOSFET 开关。 该器件与能够实现功率因数大于 0.9 的电流稳压器一同使用,从而构建具有低纹波电流的 LED 驱动解决方案。 当设计正确时,解决方案性能与基于传统反激式降压或升压的交流/直流 LED 驱动器类似。 此方法无需电感器元件,因此减小了尺寸并节约了成本。 TPS92411 开关的受控转换式低频操作可产生超低的 EMI。 详细操作,请参见 部分中说明。

封装选项包括小外形尺寸晶体管 (SOT)23-5 和 PSOP-8,这使得用户能够针对小尺寸进行优化,或针对高功率进行缩放。 利用 PSOP-8 封装,LED 光源的设计有可能高达 70W 或更高。 其他特性包括用于监控器件何时具有正常运转所需的足够电压的欠压闭锁 (UVLO) 电路,以及过压保护功能 (TPS92411P)。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS92411x 用于对具有低纹波电流的发光二极管 (LED) 进行离线交流线性直接驱动的浮动开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2014年 9月 22日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92410EVM-001 — TPS92410EVM-001 评估模块

The TPS92410VEVM-001 implements a 120V linear regulator dimming solution using theTPS92410 and TPS92411 integrated circuits from Texas Instruments. The TPS92410 is a linear controller with analog dimming functionality, thermal foldback, and a mode switch function to improve compatibility with phase (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS92410EVM-002 — TPS92410EVM-002 评估模块

The TPS92410VEVM implements a 230V linear regulator dimming solution using the TPS92410 and TPS92411 integrated circuits from Texas Instruments. The TPS92410 is a linear controller with analog dimming functionality, thermal foldback, and a mode switch function to improve compatibility with phase (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS92411EVM-001 — 针对 LED 的 120VAC 线性直接驱动的 TPS92411 浮动开关评估板模块

The TPS92411EVM-001 implements a 120VAC, 12W, phase dimmable light engine with high power factor and low LED current ripple on a single-sided metal core printed circuit board (MCPCB). The included LED drive circuit is comprised of a high voltage linear regulator and TPS92411 floating switches (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS92411EVM-002 — 用于 TPS92411 智能开关双向晶闸管可调光 230VAC 输入 LED 驱动器的评估板

The TPS92411EVM-002 implements a 230V linear regulator dimming solution using the TPS92411 integrated circuit from Texas Instruments. The TPS92411 is a smart switch designed to connect the LEDs in series at the proper times during a line cycle. The EVM can support applications up to ~16W.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS92411 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM410A.ZIP (108 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS92411 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLUM421A.TSC (163 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS92411 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLUM422A.ZIP (16 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SLVC579 TPS92410 120V Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
照明 LED 驱动器
TPS92410 用于离线 LED 驱动器的开关控制型、直接驱动、线性控制器 TPS92411 适用于 LED 离线交流线性直接驱动的浮动开关,具有低纹波电流
计算工具

TPS92411-120VDESIGN-CALC TPS92411 120V Calculator

The TPS92411-120V Design Calculator is an Excel based design tool to aid in determining the external component values required to implement a 120VAC input LED drive solution using TPS92411, 100 V floating MOSFET switches. TPS92411's used in conjunction with a current regulator create an (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
照明 LED 驱动器
TPS92411 适用于 LED 离线交流线性直接驱动的浮动开关,具有低纹波电流
硬件开发
评估板
TPS92411EVM-001 针对 LED 的 120VAC 线性直接驱动的 TPS92411 浮动开关评估板模块
计算工具

TPS92411-230VDESIGN-CALC TPS92411 230V Calculator

The TPS92411-230V Design Calculator is an Excel based design tool to aid in determining the external component values required to implement a 230VAC input LED drive solution using TPS92411, 100 V floating MOSFET switches. TPS92411's used in conjunction with a current regulator create an (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
照明 LED 驱动器
TPS92411 适用于 LED 离线交流线性直接驱动的浮动开关,具有低纹波电流
硬件开发
评估板
TPS92411EVM-001 针对 LED 的 120VAC 线性直接驱动的 TPS92411 浮动开关评估板模块
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
TIDA-01399 — 50W、120V 交流离线、LED 驱动器、无磁性、LED 普通照明参考设计

本参考设计使用 TPS92410 和 TPS92411,输出功率为 50W,可实现大面积照明,且所有元件都集成在单个印刷电路板 (PCB) 上。此设计使用四个 TPS92411 级,可在上升和下降交流电整流波形中支持 16 种不同的开关状态,从而优化电流调节 MOSFET 余量。TPS92410 允许单调模拟调光在关闭电流调节器之前下降至 3%。此设计包含电磁干扰 (EMI) 滤波器(不含磁性材料),旨在满足 FCC 第 15 部分第 47 条 B 类传导要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频