TPS7A90
- 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
- 低输出噪声:4.7µVRMS (10Hz–100kHz)
- 低压降:0.5A 电流时为 100mV(最大值)
- 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
- 宽输出电压范围:0.8V 至 5.7V
- 高电源抑制比 (PSRR):
- 直流时为 60dB
- 100kHz 时为 50dB
- 1MHz 时为 30dB
- 快速瞬态响应
- 通过可选软启动充电电流实现可调节的启动浪涌控制
- 开漏电源正常 (PG) 输出
- θJC = 3.2ºC/W
- 2.5mm × 2.5mm 10 引脚 WSON 封装
TPS7A90 器件是一款低噪声 (4.7µVRMS)、低压降 (LDO) 电压稳压器,能够仅仅通过 100mV 和 200mV 的最大压降将 500mA 的电流分别转换为 5V 和 5.7V。
TPS7A90 输出可通过外部电阻器在 0.8V 至 5.7V 范围内进行调节。TPS7A90 的宽输入电压范围支持其在 1.4V 至 6.5V 范围内的电压下工作。
TPS7A90 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)达 1%,并且可通过软启动功能减少浪涌电流,因此非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如,压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)] 供电。
TPS7A90 旨在为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用等中的噪声敏感类组件 供电。极低的 4.7µVRMS 输出噪声和宽带 PSRR(1MHz 时为 30dB)可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS7A90 500mA 高精度、低噪声 LDO 电压稳压器 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 11月 22日 |
白皮书 | Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors | PDF | HTML | 2022年 12月 14日 | |||
白皮书 | Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast | PDF | HTML | 2022年 12月 13日 | |||
应用手册 | 工业相机和视觉应用中的高性能 CMOS 图像传感器电源 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 8月 20日 | ||
选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS7A91EVM-831 Evaluation Module User's Guide | 2016年 11月 29日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADC3541EVM — 适用于单通道、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC 的 ADC3541 评估模块
ADC3541 评估模块 (EVM) 是展示超低功耗、高线性度 ADC3541 产品性能的平台。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。
不仅可通过 FMC 连接器连接 TSW1400EVM(单独出售),还能轻松评估并行和串行 CMOS 接口的数据捕获(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。
ADC3642EVM — 适用于 ADC3642 双通道 14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 的评估模块
ADC3642 评估模块 (EVM) 是一个展示超低功耗、高线性 ADC3642 性能的平台。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。
不仅可通过现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW1400EVM(单独出售),还能轻松评估互补金属氧化物半导体 (CMOS) 接口的数据采集功能(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。
ADC3643EVM — ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块
ADC3643 评估模块 (EVM) 展示了 ADC3643 的性能,后者是一款超低功耗、高线性度模数转换器 (ADC)。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。
对于完整的评估系统,可使用 TSW1400EVM 数据采集卡(单独出售)和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW)。通过 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW1400EVM 时,可评估串行 CMOS 接口的数据捕获(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。
ADC3644EVM — ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块
ADC3644 评估模块 (EVM) 是一个展示超低功耗、高线性 ADC3644 性能的平台。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。
不仅可通过现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW1400EVM(单独出售),还能轻松评估并行和串行互补金属氧化物半导体 (CMOS) 接口的数据采集功能(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。
ADC3660EVM — ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块
ADC3660 评估模块 (EVM) 展示了 ADC3660 的性能,后者是一款超低功耗、高线性度模数转换器 (ADC)。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。
对于完整的评估系统,可使用 TSW1400EVM 数据采集卡(单独出售)和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW)。通过 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW1400EVM 时,可评估串行 CMOS 接口的数据捕获(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。
TPS7A91EVM-831 — 适用于模拟器件的 TPS7A91 1A、低噪声、低输入电压、低压降 (LDO) 稳压器评估模块
TIDA-01023 — 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计
TIDA-01024 — 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 菊链时钟参考设计
TIDA-010131 — 适用于雷达和无线 5G 测试仪的多通道射频收发器时钟参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DSK) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。