TPS7A91EVM-831

适用于模拟器件的 TPS7A91 1A、低噪声、低输入电压、低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TPS7A91EVM-831

立即订购

概述

TPS7A91EVM-831 评估模块专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A91(1A 高精度、低压降电压稳压器)的运行和性能。EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 1A 的工程应用的参考设计。

特性
低压降:200mV(最大值)/1A
线路、负载和温度精度为 1%(最大值)
低输出噪声:3.8μVRMS (10 Hz–100 kHz)
可调节输出电压范围:0.8V 至 5.2V
高强度的电源纹波抑制:40dB/100kHz
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A90 500mA、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 TPS7A91 1A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 TPS7A92 2A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A91EVM-831 — 支持模拟技术的 TPS7A91 1A、低噪声、低输入电压、低压降 (LDO) 稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7A91EVM-831 Evaluation Module User's Guide 2016年 11月 29日
证书 TPS7A91EVM-831 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频