TPS7A83A

正在供货

具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 Iq (typ) (mA) 2.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 43 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 0.75 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 Iq (typ) (mA) 2.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 43 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 0.75 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5 VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • 低压降:2 A 电流时为 200mV(最大值)
  • 线路、负载和温度范围内的精度(有偏置):0.75%(最大值)
  • 输出电压噪声:
    • 4.4µVRMS(输出电压为 0.8V 时)
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • TPS7A8300A 输出电压范围:
    • 可调节工作电压:0.8 V 至 5.2 V
    • ANY-OUT™ 工作电压:0.8V 至 3.95V
  • TPS7A8301A 输出电压范围:
    • 可调节工作电压:0.5 V 至 5.2 V
    • ANY-OUT™ 工作电压:0.5V 至 2.075V
  • 电源纹波抑制:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调软启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • 低压降:2 A 电流时为 200mV(最大值)
  • 线路、负载和温度范围内的精度(有偏置):0.75%(最大值)
  • 输出电压噪声:
    • 4.4µVRMS(输出电压为 0.8V 时)
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • TPS7A8300A 输出电压范围:
    • 可调节工作电压:0.8 V 至 5.2 V
    • ANY-OUT™ 工作电压:0.8V 至 3.95V
  • TPS7A8301A 输出电压范围:
    • 可调节工作电压:0.5 V 至 5.2 V
    • ANY-OUT™ 工作电压:0.5V 至 2.075V
  • 电源纹波抑制:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调软启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出

TPS7A83A 是一款低噪声 (4.4µVRMS)、低压降线性稳压器 (LDO),可提供 2A 电流,最大压降仅为 200mV。TPS7A8300A 的输出电压可在 0.8V 至 3.95V 范围内以 50mV 的分辨率通过引脚进行编程,并可通过外部电阻分压器在 0.8V 至 5.2V 范围内进行调节。TPS7A8301A 的输出电压可在 0.5V 至 2.075V 范围内以 25mV 的分辨率通过引脚进行编程,并可通过外部电阻分压器在 0.5V 至 5.2V 范围内进行调节。

TPS7A83A 集低噪声、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用中的噪声敏感型组件供电。TPS7A83A 具有高性能,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,旨在为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和射频组件供电。该器件的优秀性能和高达 5.2V 的输出能力尤其适合射频放大器使用。

对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A83A 所具备的极高的精度(在负载和温度范围内可达 0.75%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动能力可确保实现出色的系统性能。

TPS7A83A 器件的多功能性使其适用于许多严苛应用。

TPS7A83A 是一款低噪声 (4.4µVRMS)、低压降线性稳压器 (LDO),可提供 2A 电流,最大压降仅为 200mV。TPS7A8300A 的输出电压可在 0.8V 至 3.95V 范围内以 50mV 的分辨率通过引脚进行编程,并可通过外部电阻分压器在 0.8V 至 5.2V 范围内进行调节。TPS7A8301A 的输出电压可在 0.5V 至 2.075V 范围内以 25mV 的分辨率通过引脚进行编程,并可通过外部电阻分压器在 0.5V 至 5.2V 范围内进行调节。

TPS7A83A 集低噪声、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用中的噪声敏感型组件供电。TPS7A83A 具有高性能,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,旨在为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和射频组件供电。该器件的优秀性能和高达 5.2V 的输出能力尤其适合射频放大器使用。

对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A83A 所具备的极高的精度(在负载和温度范围内可达 0.75%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动能力可确保实现出色的系统性能。

TPS7A83A 器件的多功能性使其适用于许多严苛应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS7A8300 正在供货 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器 2-A LDO regulator with good accuracy (1%) and improved thermal resistance (35.4°C/W).
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7A92 正在供货 2A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 2-A, low noise (4.7 µVrms) LDO in a small package (2.5 mm x 2.5 mm).
功能与比较器件相似
TPS7A89 正在供货 2A、低噪声、高精度、双通道可调节超低压降稳压器 Dual-channel low-noise, 2-A LDO in 4-mm x 4-mm package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A83A 2A 高精度 (0.75%) 低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 15日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
EVM 用户指南 TPS7A8300EVM-579 User's Guide 2014年 4月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A8300EVM-579 — 适用于 TPS7A8300 低噪声、高精度、超低压降稳压器的评估模块

The TPS7A8300EVM-579 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A8300, 2-A low dropout voltage regulator for high speed communication systems.

The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A8300 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM356B.ZIP (50 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A8300 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM380.TSC (57 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS7A8300 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM381.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS7A8300 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM525.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A33 具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器 TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A47-Q1 具有使能功能的汽车级、1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A4701-EP 36V、1A、4μVRMS、射频 LDO 稳压器(增强型产品) TPS7A52 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A52-Q1 汽车类 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53-Q1 汽车级 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53A-Q1 汽车类 3A、低 VIN、5.6µVRMS、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A53B 具有0.5V 低 VREF 的3A、1.1V、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A54 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A54-Q1 汽车级 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A57 5A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A83A 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A84A 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85A 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A94 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器 TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、双通道可调节天线低压降稳压器 TPS7A8300 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器 TPS7A84 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A96 2A 超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器 TPS7A4501-SP 耐辐射、QMLV、1.5V 至 20V 输入、1.5A 低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SP 耐辐射、QMLV 和 QMLP、1.5A、超低噪声、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SEP 抗辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器
硬件开发
评估板
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 5A 低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器评估模块
参考设计

TIDA-01232 — 高电流低噪声并行 LDO 参考设计

This parallel low-dropout (LDO) reference design showcases the TPS7A85 low-noise LDO linear regulator in a parallel configuration, which is capable of sourcing 3.5 A per LDO or 7 A per board. Additional design flexibility includes the ability to stack this design to meet the current (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频