TIDA-01232

高电流低噪声并行 LDO 参考设计

TIDA-01232

设计文件

概述

This parallel low-dropout (LDO) reference design showcases the TPS7A85 low-noise LDO linear regulator in a parallel configuration, which is capable of sourcing 3.5 A per LDO or 7 A per board. Additional design flexibility includes the ability to stack this design to meet the current requirements of an application.

特性
  • Output current: up to 7 A per board (two TPS7A85 LDOs per board)
  • Low-dropout (LDO) voltage: 200 mV (typ)
  • Low-noise output: 3.33 μVRMS (10 Hz to 100 kHz for one LDO) when paralleling eight LDOs
  • High output accuracy: 1% (over line, load, and temperature)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU309.PDF (9324 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU421.PDF (1875 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSI3.PDF (182 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSI4.PDF (61 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSI5.PDF (160 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSI7.ZIP (658 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDS8.ZIP (790 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSI6.PDF (659 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A8300具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A83A具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A84具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A84A具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A85具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A85A具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 高电流低噪声并行LDO 参考设计 英语版 2017年 9月 12日
设计指南 6A Current-Sharing Dual LDO (TIDA-00270 Verified Design) 2014年 6月 25日
应用手册 Ballast Resistors Allow Load Sharing Between Two Paralleled DC/DC Converters 2006年 7月 28日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00270 电流均流双路 LDO

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频