TPS717

正在供货

具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV771 正在供货 150mA、小尺寸、高 PSRR、低压降 (LDO) 线性稳压器 Higher PSRR with smaller package alternatives for cost-sensitive applications

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.9 Fixed output options (V) 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.85, 1.9, 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.85, 2.9, 3, 3.3, 4.5, 5 Noise (µVrms) 30 Iq (typ) (mA) 0.045 Thermal resistance θJA (°C/W) 71 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 PSRR at 100 KHz (dB) 67 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.9 Fixed output options (V) 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.85, 1.9, 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.85, 2.9, 3, 3.3, 4.5, 5 Noise (µVrms) 30 Iq (typ) (mA) 0.045 Thermal resistance θJA (°C/W) 71 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 PSRR at 100 KHz (dB) 67 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2 WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 输入电压:+2.5V 至 +6.5V
  • 提供多个输出版本:
    • 固定输出电压范围:0.9V 至 5V
    • 可调节输出电压范围为 0.9V 至 6.2V
  • 超高 PSRR:
    • 1kHz 时 70dB,100kHz 时 67dB,1MHz 时 45dB
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 超低压降:150mA 时为 170mV(典型值)
  • 低噪声:30μVRMS 典型值(100Hz 至 100kHz)
  • 小型 5 引脚 SC-70、2mm × 2mm 晶圆级小外形无引线 (WSON)-6 封装和 1.5mm × 1.5mm WSON-6 封装

应用

  • 摄像机传感器电源
  • 移动电话耳机
  • 掌上电脑 (PDA) 和智能手机
  • 无线 LAN, Bluetooth

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压:+2.5V 至 +6.5V
  • 提供多个输出版本:
    • 固定输出电压范围:0.9V 至 5V
    • 可调节输出电压范围为 0.9V 至 6.2V
  • 超高 PSRR:
    • 1kHz 时 70dB,100kHz 时 67dB,1MHz 时 45dB
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 超低压降:150mA 时为 170mV(典型值)
  • 低噪声:30μVRMS 典型值(100Hz 至 100kHz)
  • 小型 5 引脚 SC-70、2mm × 2mm 晶圆级小外形无引线 (WSON)-6 封装和 1.5mm × 1.5mm WSON-6 封装

应用

  • 摄像机传感器电源
  • 移动电话耳机
  • 掌上电脑 (PDA) 和智能手机
  • 无线 LAN, Bluetooth

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS717xx 系列低压降 (LDO)、低功耗线性稳压器采用超小型 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装,其具有非常高的电源抑制比 (PSRR),同时能够保持 45μA 的超低接地电流。 该系列稳压器采用先进的双极 CMOS (BiCMOS) 工艺和功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (PMOSFET) 无源器件,可实现快速启动、超低噪声、优异的瞬态响应以及出色的 PSRR 性能。 TPS717xx 器件与 1μF 陶瓷输出电容一起工作时可保持稳定,并且使用了一个精确的电压基准和反馈环路,以在所有负载、线路、过程和温度变化范围内实现至少 3% 的精度。 该器件系列的额定温度范围为 TJ = -40°C 至 125°C,并且提供小型 SOT (SC70-5) 封装、带有散热焊盘的
2mm × 2mm WSON-6 封装以及 1.5mm x 1.5mm WSON-6 封装,非常适合小尺寸便携式设备(例如无线手持设备和 PDA)。

TPS717xx 系列低压降 (LDO)、低功耗线性稳压器采用超小型 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装,其具有非常高的电源抑制比 (PSRR),同时能够保持 45μA 的超低接地电流。 该系列稳压器采用先进的双极 CMOS (BiCMOS) 工艺和功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (PMOSFET) 无源器件,可实现快速启动、超低噪声、优异的瞬态响应以及出色的 PSRR 性能。 TPS717xx 器件与 1μF 陶瓷输出电容一起工作时可保持稳定,并且使用了一个精确的电压基准和反馈环路,以在所有负载、线路、过程和温度变化范围内实现至少 3% 的精度。 该器件系列的额定温度范围为 TJ = -40°C 至 125°C,并且提供小型 SOT (SC70-5) 封装、带有散热焊盘的
2mm × 2mm WSON-6 封装以及 1.5mm x 1.5mm WSON-6 封装,非常适合小尺寸便携式设备(例如无线手持设备和 PDA)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV700 正在供货 具有使能功能的 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 Higher output current with tighter accuracy
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7A20 正在供货 具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器 Low-noise (7 uVrms), low-IQ (6.5 uA) with high-PSRR in small package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS717xx 低噪声、高带宽 PSRR、低压降、150mA 线性稳压器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.I) PDF | HTML 2015年 4月 1日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
技术文章 LDO basics: power supply rejection ratio PDF | HTML 2017年 3月 3日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
技术文章 Two ways LDOs save power in the IoT PDF | HTML 2015年 8月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS114S08EVM — ADS114S08 评估模块

The ADS114S08 evaluation module (EVM) is a platform for evaluation of the ADS114S08 analog-to-digital converter (ADC). The ADS114S08 is a 16-bit, 4-kSPS, 12-channel, low-power delta-sigma ADC for sensor measurement and process control applications. The ADS114S08 also includes a highly-accurate (...)

用户指南: PDF
评估板

ADS122C04EVM — ADS122C04 评估模块

ADS122C04 评估模块 (EVM) 是一个评估 ADS122C04 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS122C04 是一个 24 位、2kSPS、4 通道、低功耗 Δ-Σ ADC,具有一个 I2C 接口,适用于传感器测量和过程控制应用。ADS122C04 还包括一个集成振荡器、参考以及对各种输入信号的支持 PGA 的精度测量。使用 ADS122C04EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 来缩短原型设计开发时间,并加快产品上市步伐。

用户指南: PDF
评估板

ADS122U04EVM — ADS122U04 评估模块

The ADS122U04 evaluation module (EVM) is a platform for evaluation of the ADS122U04 analog-to-digital converter (ADC). The ADS122U04 is a 24-bit, 2-kSPS, 4-channel, low-power delta-sigma ADC with a UART interface for sensor measurement and process control applications. The ADS122U04 also includes (...)

用户指南: PDF
评估板

ADS1235EVM — ADS1235 评估模块

The ADS1235 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS1235 analog-to-digital converter (ADC). ADS1235 is a low-drift, 24-bit, 7200-SPS, 6-channel delta-sigma (ΔΣ) ADC with an integrated PGA for low-noise bridge measurements. This sensor-ready ADC provides a (...)

用户指南: PDF
评估板

ADS1261EVM — ADS1261 评估模块

ADS1261 评估模块 (EVM) 是一个评估 ADS1261 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS1261 是一款低温漂、24 位、40kSPS、10 通道 Δ-Σ ADC,带有集成的 PGA、电压基准和内部故障监视器。这款支持传感器的 ADC 可以为要求最严苛的测量(包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片测量解决方案。

ADS1261EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 可缩短原型开发时间,并加快产品上市步伐。

用户指南: PDF
评估板

BOOSTXL-ADS1119 — ADS1119 16 位、1kSPS、4 通道、Δ-Σ ADC BoosterPack™ 插件模块

ADS1119 BoosterPack™ 插件模块是一个用于评估 ADS1119 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS1119 是一个 16 位、1kSPS、4 通道、低功耗 Δ-Σ ADC,具有一个 I2C 接口,适用于传感器测量和过程控制应用。ADS1119 还包括集成振荡器、基准以及可编程增益(1 和 4),从而允许对各种输入信号进行测量。BoosterPack 外形与硬件评估模块的 TI LaunchPad™ 生态系统兼容。

用户指南: PDF
评估板

BOOSTXL-ADS1219 — ADS1219 24 位、1kSPS、4 通道、Δ-Σ ADC BoosterPack™ 插件模块

ADS1219 BoosterPack™ 插件模块是一个用于评估 ADS1219 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS1219 是一个 24 位、1kSPS、4 通道、低功耗 Δ-Σ ADC,具有一个 I2C 接口,适用于传感器测量和过程控制应用。ADS1219 还包括集成振荡器、基准以及可编程增益(1 和 4),从而允许对各种输入信号进行测量。BoosterPack 外形与硬件评估模块的 TI LaunchPad™ 生态系统兼容。

用户指南: PDF
评估板

TMDSCSK388 — DM38x 摄像机入门套件 (CSK)

借助 DM38x 摄像机入门套件 (CSK),开发人员可立即开始评估 DM 数字媒体处理器,并开始设计无线或有线连接的数字视频应用,例如安全摄像机、车用数字录像机、运动和可穿戴摄像机、无人机、视频会议、数字标牌、可视门铃和其他数字视频产品。 

DM38x 摄像机入门套件 (CSK) 包含一个安装于 I/O 载板的 DM388 处理器板插槽。该处理器板采用小型 (60mm x 44mm) 设计,包含 DM388 器件、电源组件、存储器和 TI 的 WiLink 8 WiFi/蓝牙/BLE 模块。它旨在用作生产系统的硬件参考。该载板为通用型板,如果需要,可与其他 DM 处理器板一起使用。随附 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS717XXEVM-134 — TPS717xx 评估模块

The TPS717xx evaluation module (TPS17XXEVM-134)is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS717xx LDO. Refer to the User's Guide for setup instructions for the hardware, a schematic diagram, a bill of materials (BOM), and PCB layout drawings for (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 评估模块

EVMK2GX(也称为“K2G”)1GHz 评估模块 (EVM) 可以让开发人员迅速开始评估 66AK2Gx 处理器系列,并加速音频、工业电机控制、智能电网保护和其他高可靠性实时计算密集型应用的开发。  66AK2Gx 与基于 KeyStone 的现有 SoC 器件类似,可以让 DSP 和 ARM 内核控制系统中的所有内存和外设。此架构有助于最大限度地提高软件灵活性,并可以在其中实现以 DSP 或 ARM 为中心的系统设计。

无论是 Linux 还是 TI-RTOS 操作系统,处理器 SDK 均支持此 EVM,而且此 EVM 采用 USB、PCIe 和千兆位以太网等主要外设。  (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

EVMK2GXS — 66AK2Gx (K2G) 1GHz 高安全性评估模块

K2G 1GHz 高安全性评估模块 (EVM) 可让开发人员开始对高安全性开发版本 66AK2Gx 处理器的编程进行评估和测试,并加快音频和工业实时应用的下一级安全引导产品开发。无论是 Linux 还是 TI-RTOS 操作系统,处理器 SDK 均支持此 EVM,而且此 EVM 可支持与 EVMK2GX 相同的特性和功能。

注意:请注意,该 EVM 需要获得购买批准以及对软件的访问权限。请使用“立即订购”表中的“申请”按钮提交请求。

用户指南: PDF
仿真模型

TPS71701 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM515.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71709 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM505.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71710 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM502.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71711 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM503.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71712 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM509.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71713 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM511.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71715 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM508.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS717185 PSPICE Transient Model

SLVMAH3.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71719 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM510.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71721 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM512.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71726 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM513.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71727 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM514.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS717285 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM516.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71729 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM517.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71730 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM507.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71733 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM506.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71750 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM504.ZIP (1 KB) - PSpice Model

许多 TI 参考设计都包括 TPS717

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频