TPS63050

正在供货

具有 1A 开关电流和可调节软启动功能的 TPS6305x 单电感器降压/升压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2500 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (A) 0.000043
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2500 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (A) 0.000043
DSBGA (YFF) 12 2.52000000000000018 mm² 1.4000000000000001 x 1.8 VQFN-HR (RMW) 12 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 实时降压或升压,支持在降压和升压模式之间无缝转换
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 0.5A 持续输出电流:VIN ≥ 2.5V、
    VOUT = 3.3V
  • 具有可调节输出电压和固定输出电压两个版本可选
  • 在升压模式中效率大于 90%,在降压模式中效率大于 95%
  • 开关频率典型值为 2.5MHz
  • 平均输入电流限制可调节
  • 软启动时间可调节
  • 器件静态电流小于 60µA
  • 具有自动节电模式或强制 PWM 模式
  • 关断期间负载断开
  • 提供过热保护
  • 采用 1.6mm x 1.2mm、12 引脚 WCSP 小型封装和 2.5mm x 2.5mm、12 引脚、HotRod™ QFN 封装
  • 借助以下工具创建定制设计方案:
  • 实时降压或升压,支持在降压和升压模式之间无缝转换
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 0.5A 持续输出电流:VIN ≥ 2.5V、
    VOUT = 3.3V
  • 具有可调节输出电压和固定输出电压两个版本可选
  • 在升压模式中效率大于 90%,在降压模式中效率大于 95%
  • 开关频率典型值为 2.5MHz
  • 平均输入电流限制可调节
  • 软启动时间可调节
  • 器件静态电流小于 60µA
  • 具有自动节电模式或强制 PWM 模式
  • 关断期间负载断开
  • 提供过热保护
  • 采用 1.6mm x 1.2mm、12 引脚 WCSP 小型封装和 2.5mm x 2.5mm、12 引脚、HotRod™ QFN 封装
  • 借助以下工具创建定制设计方案:

TPS6305x 系列器件是一款静态电流较低的高效降压/升压转换器 , 适用于输入电压高于或低于输出电压的应用。

在升压模式下,持续输出电流最高可达 500mA;在降压模式下,持续输出最高可达 1A。最大平均开关电流限制为 1A(典型值)。TPS6305x 系列器件在整个输入电压范围内针对输出电压进行稳压操作,可根据输入电压自动切换为降压或升压模式,从而在两种模式之间实现无缝转换。

该降压/升压转换器基于使用同步整流的固定频率 PWM 控制器,可实现最高效率。在负载电流较低的情况下,该转换器进入节能模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。

用户可以通过脉频调制 (PFM)/PWM 引脚选择自动 PFM/PWM 工作模式或强制 PWM 工作模式。在 PWM 模式下通常使用 2.5MHz 固定频率。使用一个外部电阻分压器可对输出电压进行编程,或者在芯片上对输出电压进行内部固定。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。该器件采用 12 引脚芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装和 12 引脚 HotRod 封装。

TPS6305x 系列器件是一款静态电流较低的高效降压/升压转换器 , 适用于输入电压高于或低于输出电压的应用。

在升压模式下,持续输出电流最高可达 500mA;在降压模式下,持续输出最高可达 1A。最大平均开关电流限制为 1A(典型值)。TPS6305x 系列器件在整个输入电压范围内针对输出电压进行稳压操作,可根据输入电压自动切换为降压或升压模式,从而在两种模式之间实现无缝转换。

该降压/升压转换器基于使用同步整流的固定频率 PWM 控制器,可实现最高效率。在负载电流较低的情况下,该转换器进入节能模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。

用户可以通过脉频调制 (PFM)/PWM 引脚选择自动 PFM/PWM 工作模式或强制 PWM 工作模式。在 PWM 模式下通常使用 2.5MHz 固定频率。使用一个外部电阻分压器可对输出电压进行编程,或者在芯片上对输出电压进行内部固定。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。该器件采用 12 引脚芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装和 12 引脚 HotRod 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS631010 正在供货 3A 峰值电流超小解决方案尺寸高效降压/升压转换器 Upgraded product with 8-µA IQ and smaller WCSP package
功能与比较器件相似
TPS63030 正在供货 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 Extended input voltage range (down to 1.8 V).
TPS631000 正在供货 1.5A 输出电流、高功率密度降压/升压转换器 Upgraded product with 8-uA IQ and smaller SOT package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6305x 开关电流为 1A、具备可调节软启动功能的单电感降压-升压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 2月 26日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
应用手册 使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021年 8月 23日
应用简报 无线网络摄像头的降压/升压转换器电池寿命估算 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 23日
应用手册 TI 低功耗降压/升压转换器应用手册的主题索引 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
应用手册 降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
应用手册 Improving Load Transient Response for Controlled Loads 2019年 9月 12日
应用简报 可解决光学模块电源难题的降压/升压转换器 英语版 2019年 7月 5日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
应用手册 Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
应用手册 Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 High Efficiency Battery Powered High Brightness LED Driver Using the TPS63000 2016年 3月 31日
技术文章 Small, efficient buck-boost for portable industrial equipment PDF | HTML 2015年 12月 2日
EVM 用户指南 User's Guide for TPS63050EVM-679 2015年 7月 13日
EVM 用户指南 User's Guide for TPS63050EVM-180 2013年 7月 12日
应用手册 Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost Converter 2012年 12月 5日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
应用手册 最小化升压转换器开关节点处的振铃 英语版 2008年 7月 15日
应用手册 Dynamically Adjustable Output Using the TPS63000 2006年 8月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS63050EVM-180 — 降压/升压稳压器评估模块

TPS63050EVM-180 是用于 TPS63050 的客户评估模块。TPS63050 是 1.6mm 乘以 1.2mm 的小型 WCSP 封装降压/升压稳压器,采用 1A 开关。此 EVM 的输出电压设置为 3.3V。作为降压/升压装置,输入电压可能在 2.5V 至 5.5V 之间波动,而 EVM 保持 3.3V 的输出电压和最高 500mA 的输出电流。此 EVM 使用户可以评估 IC 的多项功能以及电源正常、电流限制和效率等性能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS63050EVM-679 — 微型单电感降压/升压转换器评估模块

TPS63050EVM-679 是用于 TPS63050 的客户评估模块。TPS63050 是 2.5mm x 2.5mm 的小型 RMW 封装降压-升压稳压器,采用 1A 开关。此 EVM 的输出电压设置为 3.3V。作为降压-升压器件,其输入电压可在 2.5V 至 5.5V 之间波动,而此 EVM 保持 3.3V 的输出电压和最高 500mA 的输出电流。此 EVM 让用户可以评估 IC 的多项功能以及电源正常状态、电流限制和效率等性能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

Unencrypted TPS63050 PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM997B.ZIP (87 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63000 具有 1.8A 电流开关并采用 3x3 QFN 封装的高效率降压/升压转换器 TPS63000-Q1 汽车类 1.8V 至 5.5V 输入电压范围、1.8A 高效降压/升压转换器 TPS63001 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 3.3V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器 TPS63002 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 5V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器 TPS63010 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63011 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63012 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63020 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 TPS63020-Q1 具有 4A 开关的高效汽车类单传感器降压-升压转换器 TPS63021 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 TPS63024 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630241 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630242 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630250 采用 3.7mm² DSBGA 封装的 4A 开关单电感器降压/升压转换器 TPS630251 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器 TPS630252 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器 TPS63027 高效 4.5A 开关单电感器降压/升压转换器 TPS63030 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63031 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63036 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63050 具有 1A 开关电流和可调节软启动功能的 TPS6305x 单电感器降压/升压转换器 TPS63051 小型单电感器降压升压转换器 TPS63060 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器 TPS63060-EP 具有 2A 开关电流的高输入电压降压-升压转换器 TPS63061 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器 TPS63070 宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器 TPS63700 采用 3x3 QFN 封装的可调节 -15V 输出反向 DC/DC 转换器 TPS63710 采用 3x3 WSON 封装的低噪声 1A 同步反相降压转换器 TPS63802 采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63805 具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63806 采用小型 WCSP 封装且具有优化负载阶跃响应的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63807 2A、11uA 静态电流降压/升压转换器 TPS63810 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63811 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63900 具有输入电流限制和动态电压调节功能的 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压/升压转换器
光绘文件

TPS6305x EVM Gerbers

SLVC501.ZIP (317 KB)
参考设计

TIDA-00725 — 高带宽光学前端参考设计

此参考设计可实现并测量完整的 120MHz 高带宽光学前端;这种前端由高速跨阻放大器、全差动放大器和高速 14 位 160MSPS ADC(具有 JESD204B 接口)组成。设计中提供了相应的硬件和软件,用于评估该系统对于随附激光驱动器和二极管产生的高速光脉冲的响应性能,适合具有光时域反射 (OTDR) 的应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00886 — 由单电池供电的低功耗 RF PLL 合成器参考设计

TIDA-00886 由 LMX2571 高性能宽带 PLLatinum™ 低功率射频合成器构成,由采用直流/直流降压-升压转换器 TPS63050 的单节电池供电。  TIDA-00886 表明直流/直流降压-升压转换器对 LMX2571 的相位噪声性能的影响可忽略不计。LMX2571 在 2 路无线电应用以及手持测试和测量设备中极为普遍。虽然这是低电流消耗器件,在合成器模式(内部 VCO)下电流为 39mA,在 PLL 模式下电流为 9mA(外部 VCO),但是对于电池供电型应用而言,效率仍然十分关键。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00823 — 具有交流和直流耦合型固定增益放大器的 16 位 1GSPS 数字转换器参考设计

该参考设计讨论了超宽带、固定增益高速放大器 LMH3401 的使用和性能,该放大器可驱动高速模数转换器 (ADC) ADS54J60 器件。该参考设计讨论并测量了共模电压、电源和接口的不同选项(包括交流耦合和直流耦合),旨在满足各种应用的要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00822 — 具有交流和直流耦合型可变增益放大器的 16 位 1GSPS 数字转换器参考设计

数字可变增益高速放大器 LMH6401 可驱动高速模数转换器 (ADC) ADS54J60 器件,此参考设计讨论了其使用和性能。此参考设计讨论并测量了共模电压、电源和接口的不同选项(包括交流耦合和直流耦合),旨在满足各种应用的要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YFF) 12 查看选项
VQFN-HR (RMW) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频