微型单电感降压/升压转换器评估模块
TPS63050EVM-679
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

TPS63050EVM-679 是用于 TPS63050 的客户评估模块。TPS63050 是 2.5mm x 2.5mm 的小型 RMW 封装降压-升压稳压器,采用 1A 开关。此 EVM 的输出电压设置为 3.3V。作为降压-升压器件,其输入电压可在 2.5V 至 5.5V 之间波动,而此 EVM 保持 3.3V 的输出电压和最高 500mA 的输出电流。此 EVM 让用户可以评估 IC 的多项功能以及电源正常状态、电流限制和效率等性能。

特性

  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 500mA 输出电流
  • 可调节限流


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS63050EVM-679:
Tiny Single Inductor Buck Boost Converter Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 336 2015年 7月 13日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
TPS63050  具有 1A 开关电流和可调节软启动功能的 TPS6305x 单电感器降压/升压转换器  降压/升压和反相 
TPS63051  小型单电感器降压/升压转换器  降压/升压和反相 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章