由单电池供电的低功耗 RF PLL 合成器参考设计
TIDA-00886
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00886 由 LMX2571 高性能宽带 PLLatinum™ 低功率射频合成器构成,由采用直流/直流降压-升压转换器 TPS63050 的单节电池供电。  TIDA-00886 表明直流/直流降压-升压转换器对 LMX2571 的相位噪声性能的影响可忽略不计。LMX2571 在 2 路无线电应用以及手持测试和测量设备中极为普遍。虽然这是低电流消耗器件,在合成器模式(内部 VCO)下电流为 39mA,在 PLL 模式下电流为 9mA(外部 VCO),但是对于电池供电型应用而言,效率仍然十分关键。

特性
  • 自电池经降压-升压的 3.3V 直流输出向 LMX2571 供电
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 从 10MHz 至 1344MHz 的任何频率
  • 升压模式中效率大于 90%,而在降压模式中效率大于 95%

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LMX2571  LMX2571 采用 FSK 调制的低功耗合成器  射频 & 微波  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP38798  用于 RF/An 的 LP38798-ADJ Hi PSRR 超低噪声 800mA 低输入电压稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP5900  适用于射频和模拟电路且无需旁路电容器的 150mA 超低噪声 LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS63050  具有 1A 开关电流和可调节软启动功能的 TPS6305x 单电感器降压/升压转换器  降压/升压和反相稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TS5A21366  具有 1.8V 兼容输入逻辑的 0.75Ω 双通道模拟开关  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LMX2571 WQFN (NJK)| 36 下载 下载
LP38798 下载
LP5900 下载 -
下载 下载
TPS63050 下载 下载
TS5A21366 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2306 2016年 10月 7日
选择指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 5321 2017年 5月 2日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 248 2016年 9月 1日
PDF 229 2016年 9月 1日
PDF 783 2016年 9月 1日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章