TPS62480 TPS62480 2.5V 至 6V、6A、双相降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS62480 (正在供货) TPS62480 2.5V 至 6V、6A、双相降压转换器

 

备选器件推荐

  • TPSM82480  -  Module alternative with integrated inductor
  • TPS62180  -  Looking for a device with higher input voltage? Try the TPS62180.

描述

TPS62480 是一款适用于薄型负载点电源的同步双相降压 DC-DC 转换器。此器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,可在典型的 3.3V 或 5V 接口电源以及低至 2.4V 的备份电路供电下运行。输出电流最高可达 6A(由两相持续提供,每相 3A),从而允许使用薄型外部组件。两条电源轨异相运行,可显著降低脉冲电流噪声。

TPS62480 可在超轻负载时自动进入节能模式以保持高效率。其中包含自动增加/减少相位功能,具体使用一个相位还是两个相位视实际负载情况而定。

该器件 具有 电源正常信号和可调节的软启动功能。此外,该器件还 具有 热性能正常信号,用以检测内部温度是否过高。通过 VSEL 引脚可将输出电压更改为预选值。TPS62480 能够在 100% 占空比模式下工作。

TPS62480 采用小型 3mm × 2.5mm HotRod封装 (RNC)。

特性

  • 双相电流模式拓扑
  • 输入电压范围:2.4V 至 5.5V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 输出电流为 6A
  • 典型静态电流为 23µA
  • 反馈电压精度达 ±1%(脉宽调制 (PWM) 模式)
  • 输出电压选择
  • 相移操作
  • 自动节能模式
  • 强制 PWM 模式
  • 可调软启动
  • 电源正常/热性能正常输出
  • 欠压锁定
  • 过流和短路保护
  • 过热保护
  • 3mm × 2.5mmHotRod封装

应用范围

  • 薄型负载点电源
  • 固态硬盘
  • 超便携式/平板电脑/嵌入式电脑 (PC)
  • 光纤模块,互补金属氧化物半导体 (CMOS) 摄像机
  • 无线模块,网卡

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS62480

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.4 to 5.5V
输出电压  V 0.6 to 5.5V
输出电流  A ≤ 6A
环境温度  °C -40 to 125°C

参数

与其它产品相比 降压转换器(集成开关) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching frequency (Min) (kHz) Switching frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Control mode Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Package Group Type Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS62480 立即下单 2.4     5.5     0.6     5.5     6     1     2000     2500     0.023     Enable
Forced PWM
Light Load Efficiency
Output Discharge
Over Current Protection
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Fixed
Voltage Margining
Adaptive/Dynamic Voltage Scaling    
Current Mode     100     -40 to 125     Catalog     VQFN-HR | 16     Converter     16VQFN-HR: 8 mm2: 3 x 2.5 (VQFN-HR | 16)