TPS62480EVM-671
TPS62480 5.5V 输入、6A 输出、两相降压转换器评估模块
TPS62480EVM-671
概述
TPS62480EVM-671 用于协助用户轻松评估和测试 TPS62480 的操作和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的调节输出电压,输出电流最高为 6A。TPS62480 采用 2.5 x 3.0 mm² VSON 小型封装。
特性
- 双相电流模式拓扑
- 输出电流为 6A
- 输出电压精度达 ±1%(PWM 模式)
- 相移工作模式
- 可调软启动
降压转换器(集成开关)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62480EVM-671 Evaluation Module User's Guide | 2016年 1月 18日 | |||
证书 | TPS62480EVM-671 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |