TPS62082

正在供货

采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器.3.3V 输出电压(最小值)

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62825 正在供货 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 Smaller 1.5-mm x 1.5-mm QFN pin-to-pin compatible family 1 A, 2 A, 3 A and 4 A

产品详情

Iout (max) (A) 1.2 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 6 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Light load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000006
Iout (max) (A) 1.2 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 6 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Light load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000006
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • DCS-Control架构,用于快速瞬态稳压
  • 贪睡模式下的超低静态电流为 6.5µA
  • 输入电压范围:2.3V 至 6V
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 在轻负载条件下实现高效率的省电模式
  • 输出放电功能
  • 短路保护功能
  • 电源正常输出
  • 热关断
  • 采用 2mm x 2mm、8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装

应用范围

  • 电池供电类便携式器件
  • 负载点稳压器
  • 系统电源轨电压转换

All trademarks are the property of their respective owners.

  • DCS-Control架构,用于快速瞬态稳压
  • 贪睡模式下的超低静态电流为 6.5µA
  • 输入电压范围:2.3V 至 6V
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 在轻负载条件下实现高效率的省电模式
  • 输出放电功能
  • 短路保护功能
  • 电源正常输出
  • 热关断
  • 采用 2mm x 2mm、8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装

应用范围

  • 电池供电类便携式器件
  • 负载点稳压器
  • 系统电源轨电压转换

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS6208x 器件是高频同步降压转换器系列产品。该器件的输入电压范围为 2.3V 至 6V,支持常用电池技术。此外,该器件可用于低电压系统电源轨。

TPS6208x 专注于在宽输出电流范围下实现高效降压转换。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载电流条件下自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。为了在超低负载或无负载电流下保持高效率运行,该器件采用具有超低静态电流的贪睡模式。该功能通过 MODE 引脚使能,可延长增加电池驱动 应用 的运行时间,同时保持最低待机电流,以满足针对低待机电流的绿色能源标准。

为了满足系统电源轨需求,内部补偿电路支持使用高于 100μF 的外部输出电容。凭借 DCS-Control架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。该器件采用带有散热焊盘的 2mm x 2mm WSON 封装。

TPS6208x 器件是高频同步降压转换器系列产品。该器件的输入电压范围为 2.3V 至 6V,支持常用电池技术。此外,该器件可用于低电压系统电源轨。

TPS6208x 专注于在宽输出电流范围下实现高效降压转换。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载电流条件下自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。为了在超低负载或无负载电流下保持高效率运行,该器件采用具有超低静态电流的贪睡模式。该功能通过 MODE 引脚使能,可延长增加电池驱动 应用 的运行时间,同时保持最低待机电流,以满足针对低待机电流的绿色能源标准。

为了满足系统电源轨需求,内部补偿电路支持使用高于 100μF 的外部输出电容。凭借 DCS-Control架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。该器件采用带有散热焊盘的 2mm x 2mm WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6208x 具有 DCS-Control 和贪睡模式的 1.2A、高效降压转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2016年 11月 28日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
应用手册 TPS6208x and TLV6208x Device Comparison 2016年 10月 4日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013年 8月 30日
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

3220DFP-DGLEVM — 具有 SuperSpeed 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 下行端口控制器评估模块

The HD3SS3220 DFP Dongle EVM is designed to evaluate HD3SS3220 devices for DFP implementations.  This EVM can also be used as a hardware reference design for any implementation using the HD3SS3220 with a USB-C connector.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

3220UFP-DGLEVM — HD3SS3220 具有超高速 2:1 MUX 的 Type-C 上行端口控制器评估模块

HD3SS3220 UFP 软件狗 EVM 旨在评估用于 UFP 实现的 HD3SS3220 器件。此 EVM 还可用作将 HD3SS3220 与 USB-C™ 连接器结合使用的任何实施方案的硬件参考设计。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DP141RLJEVM — DP141 DisplayPort 线性转接驱动器,支持 RBR、HBR、HBR2 和 HBR3 (12Gbps)

DP141 EVM 旨在使用标准 DisplayPort 连接在系统级别评估 DP141 器件。该 EVM 提供标准 DP 连接器,该连接器可用于连接至 DisplayPort 拉系统或灌系统以评估 DP141 设置。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TDP142EVM — TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps 线性转接驱动器评估模块

TDP142 是一款能够嗅探 AUX 和 HPD 信号的 DisplayPortTM (DP) 线性转接驱动器。该器件符合 VESA DisplayPort 标准版本 1.4,支持 1-4 通道主链路接口,以符合 HBR3 标准的速率(每个通道 8.1Gbps)发送信号。此外,该器件不受安装位置影响。它可置于源设备、电缆或接收设备内,从而为总体链路预算有效提供“负损耗”分量。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS62080EVM-641 — 1.2A、高效、降压转换器评估模块

TPS62080EVM-641 是用于 TPS62080 的评估模块 (EVM)。1.2A、高效、降压转换器。TPS6208x 专注于在宽输出电流范围下实现高效、降压转换。在中载至重载时,转换器以 PWM 模式操作并自动进入 PFM 或在轻载电流状态下以节电模式操作,从而在整个负载电流范围内维持高效率。要在极低负载或无负载电流下维持高效率,需在超低静态电流 (5 μA) 下实施贪睡模式,以维持输出电压。此功能延长了电池的运行时间 - 驱动应用并在最低级别下保持待机电流,满足低待机电流的绿色能源标准目标。要满足为电源轨供电的要求,内部补偿电路允许各种外部输出电容值(范围从 10 μF 高达 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB1042EVM — TUSB1042 10Gbps USB3.1G2 2:1 线性转接驱动器开关评估模块

TUSB1042EVM is a functional board design of a linear redriver switch (TUSB1042) from a Type-C connector to a legacy Type B USB receptacle to connect to USB host systems using the TPS65982 controller for power delivery and CC pin control. The TUSB1042 equalization is easy to configure using the (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB1044RNQEVM — 高达 10G 的 USB Type-C 交替模式转接驱动器评估模块

TUSB1044 是一款支持高达 10Gbps 的数据速率的 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。该协议无关线性转接驱动器能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort)。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TUSB1046EVM — TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块

TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块 (TUSB1046EVM) 提供了一个 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关,可通过 USB Type-C 下行端口(主机)接口实现 10Gbps 的 USB 数据和 8.1Gbps DisplayPort™ 视频。  此 EVM 具有双芯片解决方案,配有 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 线性转接驱动器开关和 TPS65982 USB Type-C PD 控制器,可为 USB 和视频提供更好的信号完整性以及电力输送功能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB320-HA-EVM — TUSB320-HA-EVM

TUSB320-HA-EVM 设计用于评估 TUSB320HA 器件。  经过配置后,此 EVM 可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行。  此外,所有控制输入均可通过 DIP 开关配置进行选择。  TUSB320HA 器件可与传统 USB 系统或 Type-C 系统搭配使用以用于评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB320-LA-EVM — TUSB320-LA-EVM

TUSB320-LA-EVM 设计用于评估 TUSB320LA 器件。  经过配置后,此 EVM 可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行。  此外,所有控制输入均可通过 DIP 开关配置进行选择。  TUSB320LA 器件可与传统 USB 系统或 Type-C 系统搭配使用以用于评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB320EVM — TUSB320 评估模块 (EVM)

通过配置 TUSB320EVM,可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行该 EVM。此外,所有控制输入均可通过 DIP 开关配置进行选择。TUSB320 器件可与传统 USB 系统或 C 类系统搭配使用以便进行评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB544RNQEVM — TUSB544 USB Type-C TM 8.1Gbps 多协议线性转接驱动器评估模块

TUSB544RNQEVM 是一种 USB Type-C 交替模式再驱动开关,可支持高达 5Gbps 的数据速率,适用于下行端口(主机)或上行端口(器件)。此 EVM 可用作采用 TUSB544 器件的电缆实施方案的参考。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB546EVM — TUSB546 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块

TUSB546EVM 附带可连接到 USB 主机系统的传统 B 型 USB 插座,以及可连接到 DisplayPort 支持源的 DisplayPort 插座。使用德州仪器 (TI) TPS65982 控制器实现电力输送和 CC 引脚控制。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62082 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVM526B.ZIP (100 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP11271 — 3 类 PoE 隔离型反激式转换器/降压 POL 转换器(5V/1.25A、3.3V/1.075A)参考设计

PMP11271 参考设计适用于 3 类 PoE PD 应用,如 IP 电话。TPS23753A 将 PD 控制器/PWM 控制器组合在一起,通过在单个封装中同时提供两种功能来节省成本和减小尺寸。TPS62082 同步降压转换器具有集成的 FET,从而形成一个小型高效的 POL 转换器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00891 — 具有 UFP 控制器的 USB Type-C 插头转 USB Type-A 插座 SS(超高速)MUX 参考设计

TIDA-00891 旨在评估用于 UFP 实施方案的 HD3SS3220 器件。此参考设计还可作为将 HD3SS3220 与 USB-C™ 连接器结合使用的任何实施方案的硬件参考设计。可根据要求提供参考设计文件来协助进行采用 HD3SS3220 的 PCB 设计。此设计提供布局文件来引导您通过布线/位置规则示意图实施 TUSB321A。此参考设计提供板载 USB Type-A 插头来连接传统 USB 系统。请注意,此参考设计可能包含用于评估而不适用于生产的测试组件。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00890 — 具有 DFP 控制器的 USB Type-A 插头转 USB Type-C 插座 SS(超高速)MUX 参考设计

TIDA-00890 软件狗旨在评估用于 DFP 实施方案的 HD3SS3220 器件。此参考设计还可作为将 HD3SS3220 与 USB-C™ 连接器结合使用的任何实施方案的硬件参考设计。此设计提供布局文件来引导您通过布线/位置规则示意图实施 TUSB321A HD3SS3220。此参考设计提供板载 USB Type-A 插头来连接到传统 USB 系统。请注意,此设计可能包含用于评估而不适用于生产的测试组件。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00624 — 具有 DFP 控制器的 USB Type-A 转 USB TypeC SS(超高速)MUX 参考设计

该适配器可将 USB 标准主机 A 类端口转换为 C 类 DFP(面向下游的端口),同时对默认的 1.5A 和 3.0A VBUS 电流电平提供支持。TUSB2522 通过将 2:1 USB 3.1(高达 10 Gbps)多路复用器与 DFP 控制器相集成来监控 C 类配置通道 (CC) 引脚从而简化此设计,进而可确定多路复用器选择的插头方向以及用于控制 VCONN 和 VBUS 电源开关的器件连接。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DSG) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频