主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS61193-Q1

正在供货

适用于汽车照明的低 EMI、高性能 3 通道 LED 驱动器

产品详情

Number of channels 3 Topology Boost with Current Sink, SEPIC Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 45 Iout (max) (A) 0.3 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Boost Sync, Global dimming, Spread Spectrum
Number of channels 3 Topology Boost with Current Sink, SEPIC Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 45 Iout (max) (A) 0.3 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Boost Sync, Global dimming, Spread Spectrum
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 输入电压工作范围:4.5V 至 40V
  • 三路高精度电流阱
    • 电流匹配度为 1%(典型值)
    • 发光二极管 (LED) 灯串电流高达 100mA/通道
    • 输出可在外部合并,从而提高电流能力
  • 100Hz 下的调光比率高达 10000:1
  • 用于 LED 灯串电源的集成升压/SEPIC 转换器
    • 输出电压高达 45V
    • 开关频率:300kHz 至 2.2MHz
    • 开关同步输入
    • 扩展频谱,用于降低电磁干扰 (EMI)
  • 丰富的故障检测功能 特性
    • 故障输出
    • 输入电压过压保护 (OVP)、欠压锁定 (UVLO) 和过流保护 (OCP)
    • 开路和短路 LED 故障检测
    • 热关断
  • 最大限度减少外部组件数
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 输入电压工作范围:4.5V 至 40V
  • 三路高精度电流阱
    • 电流匹配度为 1%(典型值)
    • 发光二极管 (LED) 灯串电流高达 100mA/通道
    • 输出可在外部合并,从而提高电流能力
  • 100Hz 下的调光比率高达 10000:1
  • 用于 LED 灯串电源的集成升压/SEPIC 转换器
    • 输出电压高达 45V
    • 开关频率:300kHz 至 2.2MHz
    • 开关同步输入
    • 扩展频谱,用于降低电磁干扰 (EMI)
  • 丰富的故障检测功能 特性
    • 故障输出
    • 输入电压过压保护 (OVP)、欠压锁定 (UVLO) 和过流保护 (OCP)
    • 开路和短路 LED 故障检测
    • 热关断
  • 最大限度减少外部组件数

TPS61193-Q1 是一款集成有 DC-DC 转换器的低 EMI 且易于使用的汽车类高效 LED 驱动器。DC-DC 转换器支持升压和 SEPIC 工作模式。该器件具有三路高精度电流阱,可组合在一起使用,以提高电流能力。

DC-DC 转换器可基于 LED 电流阱余量电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。为了降低 EMI,DC-DC 转换器支持针对开关频率进行扩频以及使用专用引脚实现外部同步。凭借宽范围可调频率,TPS61193-Q1 能够避免 AM 无线电频带的干扰。

TPS61193-Q1 的输入电压范围为 4.5V 至 40V,支持汽车启动/停止以及负载突降的情况。TPS61193-Q1 集成了丰富的故障检测 功能的反馈。

TPS61193-Q1 是一款集成有 DC-DC 转换器的低 EMI 且易于使用的汽车类高效 LED 驱动器。DC-DC 转换器支持升压和 SEPIC 工作模式。该器件具有三路高精度电流阱,可组合在一起使用,以提高电流能力。

DC-DC 转换器可基于 LED 电流阱余量电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。为了降低 EMI,DC-DC 转换器支持针对开关频率进行扩频以及使用专用引脚实现外部同步。凭借宽范围可调频率,TPS61193-Q1 能够避免 AM 无线电频带的干扰。

TPS61193-Q1 的输入电压范围为 4.5V 至 40V,支持汽车启动/停止以及负载突降的情况。TPS61193-Q1 集成了丰富的故障检测 功能的反馈。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LP8869C-Q1 正在供货 高集成度 3 通道 120mA 汽车类 LED 驱动器 This product is a 3-ch 120mA enhanced version with higher power output.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61193-Q1 具有三条 100mA 通道的低 EMI 汽车 LED 驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 8月 24日
应用手册 Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application 2019年 8月 14日
白皮书 Powering automotive displays to create interactive driving experiences 2017年 12月 21日
应用手册 PCB Layout Guideline for Automotive LED Drivers 2017年 4月 7日
用户指南 Using the TPS61193/Q1 Evaluation Module 2015年 10月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61193Q1EVM — TPS61193-Q1 用于汽车照明的 3 通道 LED 驱动器评估模块

TPS61193Q1EVM 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估该器件的功能和性能。TPS61193Q1EVM 使用 TPS61193-Q1 驱动最多 3 个 LED 灯串(每个灯串最多 12 个 LED,总共 36 个 LED),实现高效率 LED 背光。有关 TPS61193Q1EVM 额定输出电压和电流的信息,还可参阅 TPS61193-Q1 数据表。电池的电源连接点和每个信号的测试点位于评估板上。LED 亮度可通过外部 PWM 信号控制。单独的 LED 板可用作负载,也可以将 LCD 面板连接至输出连接器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61193 TINA-TI Boost Startup Reference Design

SNVMB78.TSC (337 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS61193 TINA-TI Boost Steady State Reference Design

SNVMB77.TSC (339 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS61193 TINA-TI SEPIC Startup Reference Design

SNVMB81.TSC (305 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS61193 TINA-TI SEPIC Steady State Reference Design

SNVMB80.TSC (279 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS61193 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMB79.ZIP (55 KB) - TINA-TI Spice Model
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
TIDA-01628 — 汽车仪表组驱动器通知功能参考设计

This reference design implements power and driver notification functions typically found in an automotive instrument cluster. The design features reverse battery protection, a pre-boost stage to support cold-crank battery voltage conditions down to 3.5 volts, buck regulators for 3.3-V and 5-V (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频