TPS61193-Q1 用于汽车照明的 3 通道 LED 驱动器评估模块 TPS61193Q1EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPS61193Q1EVM 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估该器件的功能和性能。TPS61193Q1EVM 使用 TPS61193-Q1 驱动最多 3 个 LED 灯串(每个灯串最多 12 个 LED,总共 36 个 LED),实现高效率 LED 背光。有关 TPS61193Q1EVM 额定输出电压和电流的信息,还可参阅 TPS61193-Q1 数据表。电池的电源连接点和每个信号的测试点位于评估板上。LED 亮度可通过外部 PWM 信号控制。单独的 LED 板可用作负载,也可以将 LCD 面板连接至输出连接器。

特性
  • 输入电压 4.5 至 40V
  • 输出电压最高 45V
  • 三个 LED 通道
  • 输出电流 100 mA/通道
  • 开关频率为 300kHz 至 2.2MHz

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS61193Q1EVM:
3-Channel LED Driver Evaluation Module for Automotive Lighting

$79.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1423 2017年 8月 24日 下载英文版本 (Rev.C)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4812 2015年 10月 9日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
TPS61193 3 通道 LED 驱动器评估模块  TPS61193EVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPS61193-Q1  TPS61193-Q1 用于汽车照明的低 EMI、高性能 3 通道 LED 驱动器  LED驱动器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章