TPS61023
- 输入电压范围:0.5V 至 5.5V
- 启动时的最小输入电压为 1.8V
- 输出电压设置范围:2.2V 至 5.5V
- 两个 47mΩ (LS)/68mΩ (HS) MOSFET
- 3.7A 谷值开关电流限制
- VIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 1.5A 时效率为 94%
- VIN > 1.5V 时开关频率为 1MHz,VIN < 1V 时开关频率为 0.5MHz
- VIN 和 SW 关断电流典型值为 0.1µA
- 在 –40°C 至 +125°C 温度范围内,基准电压精度为 ±2.5%
- 轻负载下采用自动 PFM 运行模式
- VIN > VOUT 时切换为直通模式
- 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
- 输出过压和热关断保护
- 输出短路保护
- 1.2mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 6 引脚封装
TPS61023 器件是一款具有 0.5V 超低输入电压的同步升压转换器。该器件可以为由多种电池和超级电容器供电的便携式设备和智能设备提供电源解决方案。在整个温度范围内,TPS61023 的谷值开关电流限制典型值为 3.7A。在 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围内,TPS61023 支持超级电容器备用电源应用,这可能导致超级电容器深度放电。
当输入电压高于 1.5V 时,TPS61023 的工作频率为 1MHz。当输入电压低于 1.5V 甚至降至 1V 时,开关频率逐渐降至 0.5MHz。TPS61023 在轻负载情况下会进入省电模式 (PFM),以便在整个负载电流范围内保持高效率。在轻负载条件下,TPS61023 通过 VOUT 消耗 20µA 的静态电流。在关断期间,TPS61023 与输入电源完全断开,仅消耗 0.1µA 的电流,以实现较长的电池寿命。TPS61023 具有 5.7V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。
TPS61023 采用 1.2mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,最大限度地减少了外部组件的数量,因而拥有非常小巧的解决方案尺寸。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 0.5V 超低输入电压的 TPS61023 3.7A 升压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 11日 |
应用手册 | Adjustable Undervoltage Lockout Circuit Used in TPS61022 and TPS61023... (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
应用手册 | TPS61022 和 TPS61023 中使用的可调欠压锁定电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 11日 | |
应用手册 | 测量和了解升压转换器的输出电压波纹 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 4月 22日 | |
应用手册 | 设计一种成本低、精度高的红外测温仪 | PDF | HTML | 英语版 | 2021年 5月 26日 | ||
技术文章 | Accelerate your electric mask design | PDF | HTML | 2020年 7月 1日 | |||
应用手册 | TPS61022 and TPS61023 Boost Converters Layout Guidelines | 2020年 5月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS61023EVM-052 — 适用于 TPS61023EVM 的 GPN
TPS61023 is a 3-A boost converter with ultra low input voltage. It features 0.5-V to 5.5-V input voltage range, 2.2-V to 5.5-V adjustable output voltage and has minimum 3-A valley switch current limit.
The TPS61023EVM-052 is the evaluation module for the TPS61023 with output voltage setting to 5 V.
TIDA-010261 — 10BASE-T1L 采用数据线供电的单线对以太网传感器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点