TPS61023EVM-052
适用于 TPS61023EVM 的 GPN
TPS61023EVM-052
概述
TPS61023 is a 3-A boost converter with ultra low input voltage. It features 0.5-V to 5.5-V input voltage range, 2.2-V to 5.5-V adjustable output voltage and has minimum 3-A valley switch current limit.
The TPS61023EVM-052 is the evaluation module for the TPS61023 with output voltage setting to 5 V.
特性
- Input voltage range: 0.5 V to 5.5 V
- Output voltage setting range: 2.2 V to 5.5 V
- IOUT > 1 A at VOUT = 5 V when VIN > 1.8 V
- < 20-µA quiescent current from VOUT
升压转换器(集成开关)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS61023EVM-052 Evaluation module user's guide | 2019年 5月 10日 | |||
证书 | TPS61023EVM-052 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 11月 1日 |