ZHCABV0A February   2020  – November 2022 TPS61022 , TPS61023

 

  1.   TPS61022 和 TPS61023 中使用的可调欠压锁定电路
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2建议电路的原理
  5. 3基准测试
  6. 4参考文献
  7. 5修订历史记录

TPS61022 和 TPS61023 中使用的可调欠压锁定电路

TI 的 TPS61022 和 TPS61023 升压转换器可在器件启动后以低至 0.4V 的输入电压运行。但是,在某些应用中需要更高的欠压锁定值。本应用报告提出了一种可在 0.4V 至 1.7V 之间调节欠压锁定电压的外部电路。