TPS560430

正在供货

具有高效睡眠模式的 SIMPLE SWITCHER® 36V 600mA 降压稳压器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 1100 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 24 Iq (typ) (µA) 80 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 1100 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 24 Iq (typ) (µA) 80 Duty cycle (max) (%) 98
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 专用于条件严苛的工业 应用
    • 输入电压范围:4V 至 36V
    • 600mA 持续输出电流
    • 最短打开时间:60ns
    • 98% 最大占空比
    • 支持利用预偏置输出进行启动
    • 间断模式短路保护
    • 在 –40°C 至 125°C 工作温度范围内提供 ±1.5% 的容差电压基准
    • 精密使能端
  • 解决方案小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 方便易用的内部补偿
    • SOT-23-6 封装
  • 采用引脚到引脚兼容封装的各种选项
    • 1.1MHz 和 2.1MHz 频率选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
    • 固定 3.3V 输出选项
  • 使用 TPS560430 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 专用于条件严苛的工业 应用
    • 输入电压范围:4V 至 36V
    • 600mA 持续输出电流
    • 最短打开时间:60ns
    • 98% 最大占空比
    • 支持利用预偏置输出进行启动
    • 间断模式短路保护
    • 在 –40°C 至 125°C 工作温度范围内提供 ±1.5% 的容差电压基准
    • 精密使能端
  • 解决方案小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 方便易用的内部补偿
    • SOT-23-6 封装
  • 采用引脚到引脚兼容封装的各种选项
    • 1.1MHz 和 2.1MHz 频率选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
    • 固定 3.3V 输出选项
  • 使用 TPS560430 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS560430 是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 600mA 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,因此适用于 从工业到汽车领域中 非稳压电源的电源调节。

TPS560430 具有 1.1MHz 和 2.1MHz 两种工作频率,适用于高频率或小型解决方案。TPS560430 还具有 FPWM(强制 PWM)模式,在全负载范围内可实现恒定频率和小输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而最大限度地减少了器件所用的外部组件。

该器件具有内置的保护 功能,例如逐周期电流限制、间断模式短路保护以及在出现过多功率损耗时执行的热关断功能。TPS560430 采用 SOT-23-6 封装。

TPS560430 是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 600mA 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,因此适用于 从工业到汽车领域中 非稳压电源的电源调节。

TPS560430 具有 1.1MHz 和 2.1MHz 两种工作频率,适用于高频率或小型解决方案。TPS560430 还具有 FPWM(强制 PWM)模式,在全负载范围内可实现恒定频率和小输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而最大限度地减少了器件所用的外部组件。

该器件具有内置的保护 功能,例如逐周期电流限制、间断模式短路保护以及在出现过多功率损耗时执行的热关断功能。TPS560430 采用 SOT-23-6 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LMR54410 正在供货 具有 80µA IQ 的 4.5V 至 36V、1A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 Synchrounous buck converter, with reference voltage (0.8 V), common source and easier BOM2BOM design.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS560430 SIMPLE SWITCHER4V 至 36V、600mA 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 1月 14日
应用手册 Cost-Optimized, High-Performance Front-End Design for Analog Input Modules PDF | HTML 2022年 6月 22日
应用手册 峰值电流模式降压转换器设计中的环路响应考量 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 16日
应用手册 L1 和 L2 电动汽车充电器电动汽车服务设备设计注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 7月 16日
应用简报 具有高压 (±150V) 共模支持的 16 位 8 通道 PLC 模拟输入模块 英语版 2021年 6月 9日
应用手册 Simple Solution for EMI Filter Stability Issue in DC/DC Converters (Rev. A) 2019年 4月 25日
应用手册 Create an Inverting Power Supply Using Peak Current Mode Buck Converter 2018年 7月 20日
用户指南 Using the TPS560430EVM 2017年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PLC010935BP — PLC010935BP 适用于太阳能电力线通信的 BoosterPack™ 插件模块参考设计

PLC010935BP BoosterPack™ 插件模块是 TIDA-010935 参考设计的可订购版本。  此 BoosterPack 插件模块与适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件搭配使用,通过 UART 转 PLC THVD8000 和 THS6222 线路驱动器实现电力线通信 (PLC)。  了解 THS6222 器件失真性能和输出驱动、THVD8000 开关键控调制以及 Arm Cortex-M0+ MCU 硬件和软件功能的优势,从而为各种应用启用 PLC。

TI.com 上无现货
评估板

TPS560430XFEVM — 宽输入电压同步降压转换器评估模块

TPS560430XFEVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS560430 系列降压转换器。TPS560430XFEVM 的输入电压范围为 4V 至 36V(标称值为 12V),可提供 5.0V/600mA 的输出。此电路板包含跳线连接器,以便于启用或禁用转换器运行。此电路板还具有适用于环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS560430X PSPICE Model (Rev. A)

SLUM631A.ZIP (125 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS560430X3F PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM625A.ZIP (124 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS560430XF PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM621A.ZIP (124 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS560430XF TINA-TI Startup Transient Model

SLUM702.TSC (251 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS560430XF TINA-TI Steady State Transient Model

SLUM703.TSC (710 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS560430Y PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM635A.ZIP (120 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS560430YF PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM639A.ZIP (126 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010062 — 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design

This reference design is a digitally controlled, compact 1-kW AC/DC power supply design for server power supply unit (PSU) and telecom rectifier applications. This highly efficient design supports two main power stages, including a front-end continuous conduction mode (CCM) totem-pole bridgeless (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP41006 — 由 C2000™ 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1kW 参考设计

此参考设计在使用 C2000™ F28004x 微控制器的半桥 LLC 级上演示了一种混合迟滞控制 (HHC) 方法,这是一种电流模式控制方法。该硬件基于 TIDA-010062 1kW、80 Plus 钛金级、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC 参考设计。通过另行添加感应卡实现了混合迟滞控制,从而在谐振电容器上重新生成电压。与单环路电压模式控制方法 (VMC) 相比,该 HHC LLC 级具有更好的瞬态响应和易于控制的环路设计。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-010203 — 采用 C2000 和 GaN 的 4kW 单相图腾柱 PFC 参考设计

此参考设计是一款 4kW CCM 图腾柱 PFC,采用 F280049/F280025 控制卡和 LMG342x EVM 电路板。此设计展示了一个强大的 PFC 解决方案,它通过将控制器接地置于 MOSFET 桥臂的中间来避免隔离式电流感应。得益于非隔离特性,可以通过高速放大器 OPA607 来实现交流电流感应,从而帮助实现可靠的过电流保护。在此设计中,效率、热感图像、交流压降、雷电浪涌和 EMI CE 均进行了充分的验证。该参考设计具有完整的测试数据,显示了图腾柱 PFC 通过 C2000 和 GaN 具有更高的成熟度,并且是高效产品 PFC 级设计的良好研究平台。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP41043 — 由 C2000 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1.6kW 参考设计

此参考设计在使用 C2000 F28004x 微控制器的半桥 LLC 级上演示了一种混合迟滞控制 (HHC) 方法,这是一种电流模式控制方法。该硬件基于 TIDA-010062 1kW、80 Plus 钛金级、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC 参考设计。通过另行添加感应卡实现了混合迟滞控制,从而在谐振电容器上重新生成电压。

与单环路电压模式控制方法 (VMC) 相比,该 HHC LLC 级具有更好的瞬态响应和易于控制的环路设计。

测试报告: PDF
参考设计

PMP40801 — 适用于个人电子产品应用的集线 USB Type-C® 电力输送参考设计

USB Type-C® 电力输送参考设计适用于个人电子产品或汽车类应用,其中支持 USB 电力输送 (USB PD) 的降压/升压转换器用于产生宽范围输出电压。TPS55288 同步降压/升压转换器用于将 12V 汽车电池电压或 19V 适配器电压转换为 USB-PD 电源轨。TPS65987DH 是一款具有集成电源路径的独立式 USB Type-C 和 PD 控制器,可根据 PD 协商结果,通过 I2C 接口自动设置 TPS55288 的输出。为提高效率和热性能,其输出规格为 5V 至 20V,在 19V 适配器输入下最大连续电流为 5A,在 12V 电池输入下最大连续电流为 3A。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010081 — 适用于 5G 电信整流器且效率超过 94%、具有成本优势的 1kW 交流/直流参考设计

该紧凑型高效参考设计具有 54V 直流、1000W 输出,面向 5G 电信电源和工业交流/直流电源。该电路包括基于 UCC28180 的前端连续导通模式 (CCM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC256403、用于隔离式直流/直流转换器的稳健 LLC 级。为满足高效率的需求,使用 UCC24624 来处理同步整流。该设计使用的是采用 UCC28911(具有内部高电压 MOSFET)的反激式辅助电源。该设计可实现 95.9% 的峰值效率,并使系统能够在没有强制冷却的情况下工作。整个系统具有低 iTHD(负载为 30% 时小于 12%,负载为 50% 时小于 8%,负载为 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010070 — 适用于低压伺服驱动器、具有保护功能的直流总线输入电源和控制电源参考设计

此参考设计通过 ORing 控制器 LM5050-1 提供反极性和反向电流保护。同时,LM5069 热插拔控制器用于提供过流、过压、欠压保护和浪涌电流限制。该设计还包含适用于栅极驱动器、编码器和 MCU 电路等控制类电子装置的电源轨。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050033 — 智能仪表 PLC 模块后备电源参考设计

The TIDA-050033 reference design demonstrates the backup power supply solution for smart meter PLC module. By using a cost-effective boost converter TLV61048, minimum operating voltage is extended to maximize super capacitor usage rate. Smaller size (lower capacitance) super capacitor could be (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40347 — 适用于电表的三相交流输入、12W 输出参考设计

该参考设计专为三相电表应用而设计。它使用 UCC28600 准谐振反激式控制器,可通过范围极大的 110VAC 至 420VAC 输入源生成三个 3KV 隔离式输出电源轨。这 3 个输出电源轨具有能够提高系统可靠性的独立保护。在 12V 0.7A 电源轨上使用了同步降压转换器 TPS560430 为 POST 模块生成 0.1% 输出纹波电压。电路板尺寸为 100mm(长)*50mm(宽)*20mm(高)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频