TIDA-050033

智能仪表 PLC 模块后备电源参考设计

TIDA-050033

设计文件

概述

The TIDA-050033 reference design demonstrates the backup power supply solution for smart meter PLC module. By using a cost-effective boost converter TLV61048, minimum operating voltage is extended to maximize super capacitor usage rate. Smaller size (lower capacitance) super capacitor could be selected hence the total bill of material (BOM) is reduced.

特性
  • Smaller sized super capacitor can be used to achieve same load delivery
  • High efficiency
  • Super capacitor minimum operating voltage: 1.3V
  • Approximately 60mA linear charger
输出电压选项 TIDA-050033.1
Vin (Min) (V) 1.3
Vin (Max) (V) 2.5
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .2
Output Power (W) 2.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU710.PDF (633 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM315.PDF (108 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM316.PDF (56 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM317.PDF (82 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM319.ZIP (1425 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFO9.ZIP (908 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM318.PDF (335 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TLV61048采用 SOT-23 封装的 14V 输出电压非同步升压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS560430具有高效睡眠模式的 SIMPLE SWITCHER® 36V 600mA 降压稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、23.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 智能仪表 PLC 模块后备电源参考设计 PDF | HTML 英语版 2019年 10月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频