宽输入电压同步降压转换器评估模块
TPS560430XFEVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPS560430XFEVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS560430 系列降压转换器。TPS560430XFEVM 的输入电压范围为 4V 至 36V(标称值为 12V),可提供 5.0V/600mA 的输出。此电路板包含跳线连接器,以便于启用或禁用转换器运行。此电路板还具有适用于环路测量的交流信号注入端。

特性
  • 4V 至 36V 输入电压范围
  • 精确的 5V 输出电压
  • 高达 600mA 输出电流
  • 开关频率为 1.1MHz

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS560430XFEVM:
Wide Vin Synchronous Step-down Converter Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 813 2017年 5月 3日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPS560430  具有高效睡眠模式的 SIMPLE SWITCHER® 36V 600mA 降压稳压器  降压稳压器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章