TPS560430

正在供货

具有高效睡眠模式的 SIMPLE SWITCHER® 36V 600mA 降压稳压器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 1100 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 24 Iq (typ) (A) 0.00008
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 1100 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 24 Iq (typ) (A) 0.00008
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 专用于条件严苛的工业 应用
    • 输入电压范围:4V 至 36V
    • 600mA 持续输出电流
    • 最短打开时间:60ns
    • 98% 最大占空比
    • 支持利用预偏置输出进行启动
    • 间断模式短路保护
    • 在 –40°C 至 125°C 工作温度范围内提供 ±1.5% 的容差电压基准
    • 精密使能端
  • 解决方案小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 方便易用的内部补偿
    • SOT-23-6 封装
  • 采用引脚到引脚兼容封装的各种选项
    • 1.1MHz 和 2.1MHz 频率选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
    • 固定 3.3V 输出选项
  • 使用 TPS560430 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 专用于条件严苛的工业 应用
    • 输入电压范围:4V 至 36V
    • 600mA 持续输出电流
    • 最短打开时间:60ns
    • 98% 最大占空比
    • 支持利用预偏置输出进行启动
    • 间断模式短路保护
    • 在 –40°C 至 125°C 工作温度范围内提供 ±1.5% 的容差电压基准
    • 精密使能端
  • 解决方案小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 方便易用的内部补偿
    • SOT-23-6 封装
  • 采用引脚到引脚兼容封装的各种选项
    • 1.1MHz 和 2.1MHz 频率选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
    • 固定 3.3V 输出选项
  • 使用 TPS560430 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS560430 是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 600mA 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,因此适用于 从工业到汽车领域中 非稳压电源的电源调节。

TPS560430 具有 1.1MHz 和 2.1MHz 两种工作频率,适用于高频率或小型解决方案。TPS560430 还具有 FPWM(强制 PWM)模式,在全负载范围内可实现恒定频率和小输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而最大限度地减少了器件所用的外部组件。

该器件具有内置的保护 功能,例如逐周期电流限制、间断模式短路保护以及在出现过多功率损耗时执行的热关断功能。TPS560430 采用 SOT-23-6 封装。

TPS560430 是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 600mA 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,因此适用于 从工业到汽车领域中 非稳压电源的电源调节。

TPS560430 具有 1.1MHz 和 2.1MHz 两种工作频率,适用于高频率或小型解决方案。TPS560430 还具有 FPWM(强制 PWM)模式,在全负载范围内可实现恒定频率和小输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而最大限度地减少了器件所用的外部组件。

该器件具有内置的保护 功能,例如逐周期电流限制、间断模式短路保护以及在出现过多功率损耗时执行的热关断功能。TPS560430 采用 SOT-23-6 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LMR54410 正在供货 具有 80µA IQ 的 4.5V 至 36V、1A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 Synchrounous buck converter, with reference voltage (0.8 V), common source and easier BOM2BOM design.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS560430 SIMPLE SWITCHER4V 至 36V、600mA 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 1月 14日
应用手册 Cost-Optimized, High-Performance Front-End Design for Analog Input Modules PDF | HTML 2022年 6月 22日
应用手册 峰值电流模式降压转换器设计中的环路响应考量 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 16日
应用手册 L1 和 L2 电动汽车充电器电动汽车服务设备设计注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 7月 16日
应用简报 具有高压 (±150V) 共模支持的 16 位 8 通道 PLC 模拟输入模块 英语版 2021年 6月 9日
应用手册 Simple Solution for EMI Filter Stability Issue in DC/DC Converters (Rev. A) 2019年 4月 25日
应用手册 Create an Inverting Power Supply Using Peak Current Mode Buck Converter 2018年 7月 20日
用户指南 Using the TPS560430EVM 2017年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS560430XFEVM — 宽输入电压同步降压转换器评估模块

TPS560430XFEVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS560430 系列降压转换器。TPS560430XFEVM 的输入电压范围为 4V 至 36V(标称值为 12V),可提供 5.0V/600mA 的输出。此电路板包含跳线连接器,以便于启用或禁用转换器运行。此电路板还具有适用于环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS560430X PSPICE Model (Rev. A)

SLUM631A.ZIP (125 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS560430X3F PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM625A.ZIP (124 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS560430XF PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM621A.ZIP (124 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS560430XF TINA-TI Startup Transient Model

SLUM702.TSC (251 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS560430XF TINA-TI Steady State Transient Model

SLUM703.TSC (710 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS560430Y PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM635A.ZIP (120 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS560430YF PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM639A.ZIP (126 KB) - PSpice Model

许多 TI 参考设计都包括 TPS560430

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频