TPS55010
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具备集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式 DC/DC 转换器

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
TPS55010 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2012年 6月 4日
TPS55010 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2012年 6月 4日
TPS55010 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2011年 6月 8日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
用于 2.95V 至 6V 输入、200mA 隔离式 DC/DC 转换器的评估模块 TPS55010EVM-009 评估模块和开发板
用于 TPS55010 隔离双路输出 (+/-) DC/DC 转换器的评估模块 TPS55010EVM-051 评估模块和开发板

参考设计

隔离式同步串行通信模块

此参考设计提供一种简单方法来隔离 I2C 或 SPI 类型的通信线路。在电网基础设施应用中,如保护继电器和断路器等需要高电压的应用中,通常需要采用此设计。此参考设计提供可同时处理电源隔离和信号隔离的完整解决方案。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
5V 输入至 5V/1W 输出,隔离式 DIP 模块 PMP6813 Texas Instruments 参考设计
无需光耦合器的 Flybuck 单隔离 SIP 模块,4.5V - 5.5V 输入,5V @ 200mA 输出 PMP6838 Texas Instruments 参考设计

软件 (1)

Fly-Buck Design Calculator Tool, TPS55010  (ZIP 436 KB )    2014年 10月 28日    (英文內容)

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
Fly-Buck 设计计算器工具 FLYBUCK-DESIGNER 电路设计和仿真
Fly-Buck 和反激式拓扑选择器 FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC 计算工具
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS55010

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.95 to 6.0V
输出电压  V 3.3 to 20V
输出电流  A ≤ 0.6A
环境温度  °C -40 to 140°C