TIDA-00012
高效隔离式 CAN 和 Profibus 接口参考设计
TIDA-00012
概述
高效隔离式 CAN 和 Profibus 接口参考设计旨在用于需要为 CAN 和/或 Profibus 收发器提供隔离电源的工业系统。此设计重点展示了仅使用来自微控制器的一个 GPIO 信号即可完全关闭电源转换器和数据收发器的能力(例如,在进入低功耗模式时)。这种隔离式接口为我们的 Profibus 和 CAN 收发器提供初级和次级电源的精确稳压电源轨,而无需昂贵的光耦合器反馈电路,使其成为用于工业自动化的简单、高效和灵活隔离式接口。此参考设计还有一个附加功能,即能让 MCU 等待电源状态良好后再传输数据,或者在接口发生电源故障时停止传输数据。
此参考设计的 Tiva C 系列 Launch Pad 外形可以轻松连接到 LaunchPad 板,以便使用 Tiva C 微控制器处理与接口的通信协议。
特性
- TPS55010 的启用、软启动和故障功能为通信接口的电源轨提供全面的 MCU 控制,以更大限度地节省系统功耗
- 可调节的高开关频率可以提高效率,减小解决方案尺寸,并可避免敏感频带
- 隔离式 Profibus 和 CAN 收发器中采用的电镀绝缘技术可提供经时间、温度和湿度检验的长期可靠性和稳定性
工业
- 48-V servo drive
- 交流驱动器通信模块
- 交流驱动器控制模块
- AC input HVAC motor control
- 交流输入闭环步进
- 空气断路器 (ACB)
- 飞行器驾驶舱显示器
- 分析型实验室仪表
- 电池测试
- 中央逆变器
- 直流快速充电站
- HVAC 大型商用电机控制
- Portable DC charger
- 直流馈送伺服功率级
- 直流输入闭环步进
- Digital Input Module IEC61131-2
- Digital input module NAMUR
- 具有初级侧和次级侧控制功能的独立控制器
- 电动汽车充电站 HMI 模块
- 电动汽车充电站电源模块
- 现场总线模块
- 全权限数字式发动机控制 (FADEC)
- 高频离线 UPS
- High-speed digital input module
- 基于 IGBT 的伺服功率级
- 基于 IPM 的伺服功率级
- 工业机器人混合 I/O 模块
- 工业机器人视觉
- 隔离式交流驱动器功率级
- 线性电机部分控制器
- 低频离线 UPS
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- 物流机器人运动控制器
- Mobile robot safety module
- 移动机器人视觉
- 电机诊断和监控
- 电机保护继电器和接触器
- Multi-axis servo drive
- 非隔离式交流驱动器功率级
- Power conversion system (PCS)
- Precision analog input DAQ
- 机器人安全模块
- 具有制动功能的伺服驱动器交流/直流整流器
- 伺服驱动器有源前端
- 伺服驱动器通信模块
- 伺服驱动器控制模块
- 具有初级侧控制功能的单个数字控制器
- 单相在线 UPS
- 单相无线电动汽车充电站
- Single-axis servo drive
- 电信监控单元
- 三相无线电动汽车充电站
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | TIDA-00012 Test Results | 2013年 9月 4日 |