TPS54620
- 集成了 26mΩ 和 19mΩ MOSFET
- 分离电源轨:PVIN 上的电压范围为 1.6V 至 17V
- 200kHz 至 1.6MHz 开关频率
- 与外部时钟同步
- 温度范围内实现0.8V±1% 电压基准
- 低至 2µA 的关断静态电流
- 单调启动至预偏置输出
- -40°C 至 150°C 工作结温范围
- 可调慢启动和电源排序
- 针对欠压及过压的电源良好输出监控
- 可调节输入欠压锁定
- 若要查看 SWIFT™ 文档,请访问 http://www.ti.com.cn/swift
- 结合使用 TPS54620 和 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案
TPS54620 采用热增强型 3.50mm × 3.50mm QFN 封装,是一款功能齐全的 17V 6A 同步降压转换器;该器件具有高效率且集成了高侧和低侧 MOSFET,经过优化实现小型设计。通过电流模式控制减少组件数量,同时通过选择高开关频率缩小电感封装尺寸,从而进一步节省空间。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置使能与开漏电源良好引脚也可实现电源时序。
高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制防止电流失控,增强限制效果。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧灌电流限制,防止反向电流过大。裸片温度超过热关断温度时,热关断会禁用此部件。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS54620EVM-374 — TPS54620 8V 至 17V、6A SWIFT™ 转换器评估模块
TPS54620EVM-374 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS54620 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 4.5V 至 17V 的输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流高达 6A,采用 3.5mm x 3.5mm QFN 封装。为了提高线路和负载瞬态性能,该器件采用恒定频率峰值电流模式控制,还简化了外部频率补偿。TPS54620 还可与外部时钟同步,适用于噪声敏感型应用。
EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 评估模块
EVMK2GX(也称为“K2G”)1GHz 评估模块 (EVM) 可以让开发人员迅速开始评估 66AK2Gx 处理器系列,并加速音频、工业电机控制、智能电网保护和其他高可靠性实时计算密集型应用的开发。 66AK2Gx 与基于 KeyStone 的现有 SoC 器件类似,可以让 DSP 和 ARM 内核控制系统中的所有内存和外设。此架构有助于最大限度地提高软件灵活性,并可以在其中实现以 DSP 或 ARM 为中心的系统设计。
无论是 Linux 还是 TI-RTOS 操作系统,处理器 SDK 均支持此 EVM,而且此 EVM 采用 USB、PCIe 和千兆位以太网等主要外设。 (...)
TPS54620 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TPS54620DESIGN-CALC — TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator
支持的产品和硬件
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
硬件开发
评估板
软件
计算工具
DLP4500-C350REF — DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计
TIDA-00254 — 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成
TIDEP0036 — 采用 TMS320C6657 实现的高效 OPUS 编解码器解决方案参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 14 | 查看选项 |
VQFN (RHL) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点