TIDEP0081

使用 66AK2L06 JESD204B 连接 ADC32RF80 的宽带接收器参考设计

TIDEP0081

设计文件

概述

此参考设计面向目前使用 FPGA 或 ASIC 将高速数据转换器连接到基带处理器的宽带接收器系统开发人员,他们需要缩短产品上市时间,同时增强性能并大大降低成本、功率和尺寸。此参考设计包括首个广泛使用的处理器,其中集成 JESD204B 接口和数字前端处理 (DFE) 能力。如将 ADC32RF80 连接至 DAC34J84,则可为航空和国防、测试和测量以及各种工业应用提供高效的解决方案。

特性
  • 信号处理器易于通过 JESD204B 集成到数据转换器
  • 当连接至 ADC32RF80 时,可用带宽为两个 75MHz 通道或单个 100MHz 通道
  • 适用于滤波、下采样或上采样的 DFE 处理:用于减轻计算密集型 2D FFT 运算负载的 FFTC 硬件加速器,可实现低延迟和高精度
  • 附加了 JESD 的宽带采样信号处理解决方案,包含数字信号处理器 (DSP)、ADC 和 DAC 板、演示软件、配置 GUI 以及入门指南
  • 强大的演示和开发平台,包括三个 EVM、一个确定性延迟卡、原理图、BOM、用户指南、基准、软件和演示
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC85.PDF (1223 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNT2.PDF (6438 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNT3.PDF (342 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNT4.ZIP (10325 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS546204.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS65400具有 PMBus/I2C 接口的 4.5V 至 18V 输入、4A/4A/2A/2A 四路同步转换器

数据表: PDF | HTML
I2C & I3C level shifters, buffers & hubs

PCA93062 位双向 400kHz I2C/SMBus 电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2065C高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 1A 负载、4.5-5.5V、86mΩ USB 电源开关

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC244A具有三态输出的 8 通道、1.65V 至 3.6V 缓冲器

数据表: PDF
接收器

ADC32RF80双通道 14 位 3GSPS 双 DDC/通道射频采样宽带接收器和反馈 IC

数据表: PDF | HTML
数字信号处理器 (DSP)

66AK2L06多核 DSP+ARM KeyStone II 片上系统 (SoC)

数据表: PDF
时钟抖动清除器和同步器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22913具有输出放电功能的 5.5V、2A、60mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC38J84四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Wideband Receiver With 66AK2L06 JESD204B Attach to ADC32RF80 Reference Design 2016年 9月 23日

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
BIOSLINUXMCSDK 用于 C66x、C647x、C645x 处理器的 SYS/BIOS 和 Linux 多核软件开发套件 (MCSDK) PROCESSOR-SDK-K2L 适用于 66AK2LX 处理器的处理器 SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS RFSDK RF 软件开发者套件 (RFSDK)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频