TPS543C20 3.5V 至 14V 输入(4V 至 22V 偏置)、35A 同步降压 SWIFT 转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS543C20 (正在供货)

3.5V 至 14V 输入(4V 至 22V 偏置)、35A 同步降压 SWIFT 转换器

3.5V 至 14V 输入(4V 至 22V 偏置)、35A 同步降压 SWIFT 转换器 - TPS543C20
 

White Paper

Achieve ultra-fast transient response AND true fixed frequency with Internally-compensated Advanced Current Mode. Download now

描述

TPS543C20 采用内部补偿的仿真峰值电流模式控制方式,具有适用于 EMI 敏感型 POL 的时钟同步固定频率调制器。内部积分器和直接放大式斜坡跟踪环路在较宽频率范围内消除了对外部补偿的需求,从而使系统设计具有灵活、密集和简单的特点。可选的 API 和体制动功能有助于分别通过显著减少下冲和过冲来提高瞬态性能。具有低损耗开关特性的集成式 NexFET™MOSFET 有助于提高效率和提供高达 40A 的输出电流(采用 5mm × 7mm 的 PowerStack™封装,带有方便布局的散热垫)。两个 TPS543C20 器件可以堆叠在一起,以便提供高达 80A 的负载点。

特性

  • 内部补偿高级电流模式控制 40A POL
  • 输入电压范围:4V 至 16V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 集成 3/0.9mΩ 堆叠式 NexFET™功率级,带有无损低侧电流检测功能
  • 固定频率 - 同步到外部时钟和/或同步输出
  • 可通过引脚搭接进行编程的开关频率
    • 独立模式下为 300kHz 至 2MHz
    • 堆叠模式下为 300kHz 至 1MHz
  • 通过双倍堆叠实现高达 80A 负载,并具有电流共享、电压共享和 CLK 同步功能
  • 可通过引脚搭接进行编程的基准电压介于 0.6V 至 1.1V 之间,精度达 0.5%
  • 差分遥感
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 高精度打嗝电流限制
  • 异步脉冲注入 (API) 和体制动
  • 40 引脚 5mm × 7mm LQFN 封装,具有 0.5mm 间距和单个散热垫
  • 使用 TPS543C20 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS543C20 TPS53353 TPS53355 TPS543B20 TPS544C25 TPS548B22 TPS548D22 TPS56221
4     1.5     1.5     4     4.5     1.5     1.5     4.5    
16     15     15     19     18     18     16     14    
0.6     0.6     0.6     0.6     0.5     0.6     0.6     0.6    
5.5     5.5     5.5     5.5     5     5.5     5.5     12    
40     20     30     25     30     25     40     25    
1     1     1     1     1     1     1     1    
300     250     250     300     200     425     425     300    
2000     1000     1000     2000     1000     1050     1050     1000    
4.3     0.32     0.32     3     7.7     2     2     2.5    
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
N/A
Over Current Protection
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification    
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification    
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification    
Enable
Frequency Synchronization
Over Current Protection
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable    
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Adjustable
Voltage Margining    
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable    
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable    
Enable
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification    
Current Mode     D-CAP     D-CAP     Current Mode     Voltage Mode     D-CAP3     D-CAP3     Voltage Mode    
70     90     90     70     80     80     80     93    
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
LQFN-CLIP     LSON-CLIP     LSON-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LSON-CLIP    
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS543C20

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.0 to 16.0V
输出电压  V 0.6 to 5.5V
输出电流  A ≤ 40A
环境温度  °C -40 to 150°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design