TPS543C20EVM-054
40A 固定频率非补偿可堆叠同步降压转换器评估模块
TPS543C20EVM-054
概述
TPS543C20EVM-054 评估模块可通过标称 12V 输入总线,在最高 40A 的电流下提供 0.9V 的固定输出。该设计可实现 90% 的峰值效率。
特性
- 500kHz 工作频率
- 40A 下具有 10mVpp 纹波电压
- 模块支持 5V 至 16V 输入电压
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS543C20 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 5日 | |
证书 | TPS543C20EVM-054 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |