PMP20050
1V、20A 高度集成的同步降压转换器评估模块
PMP20050
概述
TPS543C20 是一款高度集成的同步降压转换器,专为高密度电源解决方案而量身定制,具有高性能集成 MOSFET 和极低的 RDSON,可实现高效率。此转换器支持设计 1V、20A 电源,该电源在满负载下可实现高于 88% 的效率。以差动方式增强的控制环路不需要外部补偿,可减少实现最佳性能所需的组件数量。
特性
- 集成的功率级将 NexFET 技术与极低的 RDSON 搭配使用,在 20A 负载电流下可实现高于 88% 的效率
- 可选电压基准和可编程开关频率可实现很大的设计灵活性
- 以差动方式增强的控制环路不需要外部补偿
- 在满负载、无强制通风的情况下温度上升小于 17o
- 总体解决方案尺寸小于 35cm2
输出电压选项 | PMP20050.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 15 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 20 |
Output Power (W) | 20 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20050 Test Results | 2017年 4月 17日 |