TPS53318
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有集成开关的高效 8A 降压稳压器

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
TPS53318 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2013年 4月 24日
TPS53318 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2013年 4月 24日
TPS53318 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2012年 6月 27日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
TPS53319 评估模块 TPS53319EVM-136 评估模块和开发板
支持视频和充电的 USB Type-C™ 微型底座板评估模块 USB-CTM-MINIDK-EVM 评估模块和开发板

参考设计

支持 USB 供电的 USB Type-C HDD 参考设计

此参考设计使用了德州仪器 (TI) 的 SuperSpeed USB 3.0 至 SATA 桥接器、USB Type-C(TM) 和 USB PD 控制器以及集成电源开关和 High-Speed USB 多路复用器与 SuperSpeed USB 3.1 多路复用器,旨在演示一个子系统,通过此子系统即可实现能够向 Type-C 主机(笔记本电脑、平板电脑、手机等)供电的 Type-C 外部硬盘驱动器。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
非隔离式同步降压 (1.8V@8A) PMP7828 Texas Instruments 参考设计

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS53318 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS53318

  最小   最大 范围
输入电压  V 1.5 to 22.0V
输出电压  V 0.6 to 5.5V
输出电流  A ≤ 8A
环境温度  °C -40 to 125°C