TPS53318、DCAP、同步降压转换器
PMP8824
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP8824 使用 TPS53318 DCAP 模式 8A 降压转换器来为 Altera Arria® V FPGA 中的 VCCR_GXB、VCCL_GXB、VCCT_GXB 轨供电,实现紧凑的负载调节、较低的组件总数、高效率、高功率密度以及优异的热性能。整个设计只需 0.29 立方英寸的空间,附带完整的测试报告,包括加电和 ENABLE 短路、过电流热应力,以及反馈节点短路为 GND 时的冗余 OVP 功能演示。

特性
  • 90% 的峰值效率
  • 在 XAL5030 输出电感器上的温度上升小于 20 摄氏度(Tamb=24 摄氏度、12VIN、1.2V/6Aout)
  • 总共包含 36 个电源组件(包括 IC)
  • 总电源面积为 0.29 立方英寸
  • 控制环路相补角大于 74 度
  • 响应 50% 负载瞬态时输出电压上冲 32mV,下冲 27mV

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP8824.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)8
Vin (Max) (V)16
Vout (Nom) (V)1.2
Iout (Max) (A)6
Output Power (W)7.2
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS53318  具有集成开关的高效 8A 降压稳压器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS53318 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3528 2013年 10月 23日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 405 2013年 11月 20日
PDF 77 2013年 10月 23日
PDF 34 2013年 10月 23日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章