PMP7828

非隔离式同步降压 (1.8V@8A)

PMP7828

设计文件

概述

PMP7828 通过采用 TI NexFET PowerStack 技术的 TPS53355、TPS53318 和 TPS53319 降压转换器为 Xilinx Virtex7 FPGA 内核与 I/O、DDR 存储器内核以及 3.3V 系统轨供电,在小面积中带来高效率和优秀的热性能。

特性
  • 4 轨电源系统板面积总共 8 英寸 x 3 英寸
  • 30A 负载只需要 4 个 100uF 小型输出陶瓷电容器
  • 满足总共 +/-3% 直流和交流负载调节
  • 总系统效率(所有轨)达 85%
  • DCAP 控制模式不需要环路补偿,轻松快速设计,总共 26 个电源组件
  • 单个 GND 铜焊盘,方便 PCB 布局并将热量散发到内部 PCB GND 层
输出电压选项 PMP7828.1 PMP7828.2 PMP7828.3 PMP7828.4 PMP7828.5
Vin (Min) (V) 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
Vin (Max) (V) 13.2 13.2 13.2 13.2 14.4
Vout (Nom) (V) 1 1.5 3.3 1.8 3.43
Iout (Max) (A) 24 30 6.4 8 6.44
Output Power (W) 24 45 21.12 14.4 22.0892
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAD9.PDF (745 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURA40.PDF (120 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURA41.PDF (43 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC438.ZIP (327 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUAE0.PDF (736 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS53318具有 Eco-Mode 的 1.5V 至 22V、8A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS53319具有 Eco-Mode 的 1.5V 至 22V、14A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS53355具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP7828 Test Results 2013年 3月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频