TPS53318

正在供货

具有 Eco-Mode 的 1.5V 至 22V、8A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
全新 TPS56837 正在供货 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器 Wider input and output voltage ranges, higher current, better efficiency and light-load efficiency in a smaller package

产品详情

Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 22 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode D-CAP Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00032
Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 22 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode D-CAP Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00032
LSON-CLIP (DQP) 22 30 mm² 6 x 5
  • 转换输入电压范围:1.5V 至 22V
  • VDD 输入电压范围:4.5V 至 25V
  • 在电压为 12V 至 1.5V 且电流为 14A 时效率达 91%
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 5V LDO 输出
  • 支持单轨输入
  • 集成功率 MOSFET,持续输出电流达 8A (TPS53318) 或 14A (TPS53319)
  • 自动跳跃 Eco-mode™ 可提高轻负载效率
  • 关断电流 < 110µA
  • D-CAP™ 模式可提供快速瞬态响应
  • 可借助外部电阻器在 250kHz 至 1MHz 之间选择开关频率
  • 可选自动跳跃或仅 PWM 工作模式
  • 内置 1% 0.6V 基准电压
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服器软启动
  • 集成升压开关
  • 预充电启动功能
  • 具有热补偿的可调过流限制
  • 过压、欠压、UVLO 和过热保护
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 漏极开路电源正常状态指示
  • 整合 NexFET™ 电源块技术
  • 采用 PowerPAD™ 的 22 引脚 QFN (DQP) 封装
  • 转换输入电压范围:1.5V 至 22V
  • VDD 输入电压范围:4.5V 至 25V
  • 在电压为 12V 至 1.5V 且电流为 14A 时效率达 91%
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 5V LDO 输出
  • 支持单轨输入
  • 集成功率 MOSFET,持续输出电流达 8A (TPS53318) 或 14A (TPS53319)
  • 自动跳跃 Eco-mode™ 可提高轻负载效率
  • 关断电流 < 110µA
  • D-CAP™ 模式可提供快速瞬态响应
  • 可借助外部电阻器在 250kHz 至 1MHz 之间选择开关频率
  • 可选自动跳跃或仅 PWM 工作模式
  • 内置 1% 0.6V 基准电压
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服器软启动
  • 集成升压开关
  • 预充电启动功能
  • 具有热补偿的可调过流限制
  • 过压、欠压、UVLO 和过热保护
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 漏极开路电源正常状态指示
  • 整合 NexFET™ 电源块技术
  • 采用 PowerPAD™ 的 22 引脚 QFN (DQP) 封装

TPS53318 和 TPS53319 器件是集成 MOSFET、具有 D-CAP 模式的 8A 或 14A 同步开关。它们被设计用于易于使用、低外部组件数量、和空间受限的电源系统。

这些器件特有精准的 1%,0.6V 基准,和集成的升压开关。具有竞争力的特性示例包括:1.5V 至 22V 宽转换输入电压范围、超低的外部组件数、针对超快瞬变的 D-CAP™ 模式控制、自动跳跃模式运行、内部软启动控制、可选频率并且无需补偿。

转换输入电压范围为 1.5V 至 22V,电源电压范围为 4.5V 至 25V,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。

这些器件采用 5mm x 6mm 22 引脚 QFN 封装,额定运行温度范围为 –40°C 至 85°C。

TPS53318 和 TPS53319 器件是集成 MOSFET、具有 D-CAP 模式的 8A 或 14A 同步开关。它们被设计用于易于使用、低外部组件数量、和空间受限的电源系统。

这些器件特有精准的 1%,0.6V 基准,和集成的升压开关。具有竞争力的特性示例包括:1.5V 至 22V 宽转换输入电压范围、超低的外部组件数、针对超快瞬变的 D-CAP™ 模式控制、自动跳跃模式运行、内部软启动控制、可选频率并且无需补偿。

转换输入电压范围为 1.5V 至 22V,电源电压范围为 4.5V 至 25V,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。

这些器件采用 5mm x 6mm 22 引脚 QFN 封装,额定运行温度范围为 –40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS53319 正在供货 具有 Eco-Mode 的 1.5V 至 22V、14A 同步降压转换器 Upgraded over-current protection and adjustable-soft start.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 Eco-Mode 控制模式的 TPS5331x 8A 或 14A 高效同步降压转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2021年 2月 1日
应用手册 测量 D-CAP™、D-CAP2™ 和 D-CAP3™ 直流/直流转换器的波特图 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 28日
用户指南 TPS53318 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 3日
应用手册 DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018年 12月 11日
应用手册 Minimizing Switch Ringing on TPS53319 and TPS53318 Family of Devices (Rev. A) 2018年 11月 13日
应用手册 Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
应用手册 Calculating Output Capacitance to Meet Transient and Ripple Requirements 2017年 5月 2日
应用手册 Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日
模拟设计期刊 2Q 2016 Analog Applications Journal Issue 2016年 4月 26日
模拟设计期刊 How to select input capacitors for a buck converter 2016年 4月 26日
应用手册 SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
技术文章 Power Tips: How to measure Bode plots with DCAP regulators PDF | HTML 2015年 5月 5日
应用手册 TPS53319 DCAP Mode with Ripple Injection Modeling Design Consideration 2014年 10月 23日
应用手册 D-CAP(TM) Mode With All-Ceramic Output Capacitor Application 2011年 2月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS53319EVM-136 — TPS53319 评估模块

The Texas Instruments TPS53319EVM-136 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53319 synchronous switcher with integrated MOSFETs.
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS53318 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM382.TSC (186 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS53318 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM381.ZIP (57 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS53318 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM314A.ZIP (75 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURAZ7 TPS533xx Excel Calculator Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS53318 具有 Eco-Mode 的 1.5V 至 22V、8A 同步降压转换器 TPS53319 具有 Eco-Mode 的 1.5V 至 22V、14A 同步降压转换器 TPS53353 具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS53355 具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器
参考设计

PMP8824 — TPS53318、DCAP、同步降压转换器

PMP8824 使用 TPS53318 DCAP 模式 8A 降压转换器来为 Altera Arria® V FPGA 中的 VCCR_GXB、VCCL_GXB、VCCT_GXB 轨供电,实现紧凑的负载调节、较低的组件总数、高效率、高功率密度以及优异的热性能。整个设计只需 0.29 立方英寸的空间,附带完整的测试报告,包括加电和 ENABLE 短路、过电流热应力,以及反馈节点短路为 GND 时的冗余 OVP 功能演示。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01243 — 支持视频和充电的 USB Type-C™ 和电力输送微型底座参考设计

USB Type-C® 和电力输送 (PD) 微型底座参考设计为 USB Type-C 底座提供参考,包括音频、USB 数据、电源和视频。本参考设计具有 2 英寸 x 4 英寸的小型外形,并通过主 USB Type-C PD 端口支持源电源和灌电流电源功能。视频输出功能包括 DisplayPort 和 HDMI。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00882 — 支持 USB 供电的 USB Type-C HDD 参考设计

此参考设计使用了德州仪器 (TI) 的 SuperSpeed USB 3.0 至 SATA 桥接器、USB Type-C(TM) 和 USB PD 控制器以及集成电源开关和 High-Speed USB 多路复用器与 SuperSpeed USB 3.1 多路复用器,旨在演示一个子系统,通过此子系统即可实现能够向 Type-C 主机(笔记本电脑、平板电脑、手机等)供电的 Type-C 外部硬盘驱动器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP7828 — 非隔离式同步降压 (1.8V@8A)

PMP7828 通过采用 TI NexFET PowerStack 技术的 TPS53355、TPS53318 和 TPS53319 降压转换器为 Xilinx Virtex7 FPGA 内核与 I/O、DDR 存储器内核以及 3.3V 系统轨供电,在小面积中带来高效率和优秀的热性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
LSON-CLIP (DQP) 22 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频